数据表
TS5USBC402
- 电源范围:2.3V 至 5.5V
- 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活双路单端交叉点开关
- 公共引脚上具有 0V 至 20V 过压保护 (OVP)
- VCC = 0V 时具有断电保护
- 较低的 RON(最大值为 9Ω)
- 典型带宽为 1.2GHz
- 典型的 CON 为 4.5pF
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型 (HBM)
- TS5USBC402:标准温度范围为
0°C 至 70°C - TS5USBC402I:工业温度范围为
-40°C 至 85°C - 小型 DSBGA 封装
TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
TS5USBC402 在 I/O 引脚上的保护功能可承受高达 20V 的电压,并配备自动关闭电路来保护开关后面的系统组件。
TS5USBC402 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用中的杂音问题。中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 20V 过压保护功能的TS5USBC402双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018-2-2 |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-14 | |
| 技术文章 | Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications | PDF | HTML | 2018-8-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TS5USBC402EVM — 带有 20V OVP 评估模块的双通道 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux
TS5USBC402 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有适用于 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并针对处理 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路进行了优化。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。