产品详情

Protocols VGA Configuration Crosspoint/exchange Number of channels 5 Bandwidth (MHz) 380 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) Yes ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 8.5 CON (typ) (pF) 16.5 Off isolation (typ) (dB) -44 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Propagation delay time (µs) 0.0066 Ron (max) (mΩ) 7000 Turnoff time (disable) (max) (ns) 6 Turnon time (enable) (max) (ns) 6.6 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
Protocols VGA Configuration Crosspoint/exchange Number of channels 5 Bandwidth (MHz) 380 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) Yes ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 8.5 CON (typ) (pF) 16.5 Off isolation (typ) (dB) -44 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Propagation delay time (µs) 0.0066 Ron (max) (mΩ) 7000 Turnoff time (disable) (max) (ns) 6 Turnon time (enable) (max) (ns) 6.6 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 双向数据流,支持近零传播延迟
  • 高带宽、 380MHZ (典型值) RGB 开关
  • 低导通阻抗 (ron) 特性( ron = 3 Ω 典型值)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载与信号失真( CIO(OFF) = 8pF 典型值)
  • 数据与控制输出上的下冲钳位二极管
  • 低功耗( Icc = 3uA 最大值)
  • Vcc 工作范围 4 V 至 5.5 V
  • 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号级(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、4 V)
  • 可在 I/O 上实施高达 5 V 的上拉电阻器
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 闭锁性能超过 100 mA ,符合 JESD 78 Class II 标准
  • ESD 性能等级超过 JESD 22 规范
    • 2000 V 人体模型
      ( A114-B 、 Class II )
    • 200 V 机器模型( A115-A )
    • 1000 V 充电器件模型( C101 )
  • 应用
    • 数字及模拟信号接口
    • 音频与视频信号接口
    • 高速信号总线交换
    • 总线隔离与交错
    • 笔记本电脑图形控制

  • 双向数据流,支持近零传播延迟
  • 高带宽、 380MHZ (典型值) RGB 开关
  • 低导通阻抗 (ron) 特性( ron = 3 Ω 典型值)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载与信号失真( CIO(OFF) = 8pF 典型值)
  • 数据与控制输出上的下冲钳位二极管
  • 低功耗( Icc = 3uA 最大值)
  • Vcc 工作范围 4 V 至 5.5 V
  • 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号级(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、4 V)
  • 可在 I/O 上实施高达 5 V 的上拉电阻器
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 闭锁性能超过 100 mA ,符合 JESD 78 Class II 标准
  • ESD 性能等级超过 JESD 22 规范
    • 2000 V 人体模型
      ( A114-B 、 Class II )
    • 200 V 机器模型( A115-A )
    • 1000 V 充电器件模型( C101 )
  • 应用
    • 数字及模拟信号接口
    • 音频与视频信号接口
    • 高速信号总线交换
    • 总线隔离与交错
    • 笔记本电脑图形控制

TS5V522C 是高带宽模拟开关,可为 VGA 信号开关提供 2:2 双图形交叉解决方案。 该器件支持 2 个 VGA 信号源的开关,可在膝上型电脑中将信号指向两个目的位置中的一个。 TS5V522C 集成 5 个针对 RGB 信号的极高性能 380 Mhz(典型值)SPDT 开关、2 对适用于 HSYNC 与 VSYNC 线路的电平转换缓冲器以及集成型 ESD 保护。 5 个交叉开关均可通过 5 V 或 3.3 V TTL 控制信号控制。

TS5V522C 能够以更少的失真将 VGA 模拟信号带到目标位置。 DC 通道(SCA、SCL)可能需要 VGA 连接器上 +5 Vopen 的漏级,而且可能还需要在目标端上提供上拉电容器。 TS5V522C 数据端上的有源下冲保护电路可感测下冲事件并确保在适当关闭状态下进行开关,从而可对低至 -2 V 的下冲事件提供保护。

要在上电或关断过程中确保高阻抗状态,OE 必须通过上拉电阻器的 VCC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器最小值。

TS5V522C 是高带宽模拟开关,可为 VGA 信号开关提供 2:2 双图形交叉解决方案。 该器件支持 2 个 VGA 信号源的开关,可在膝上型电脑中将信号指向两个目的位置中的一个。 TS5V522C 集成 5 个针对 RGB 信号的极高性能 380 Mhz(典型值)SPDT 开关、2 对适用于 HSYNC 与 VSYNC 线路的电平转换缓冲器以及集成型 ESD 保护。 5 个交叉开关均可通过 5 V 或 3.3 V TTL 控制信号控制。

TS5V522C 能够以更少的失真将 VGA 模拟信号带到目标位置。 DC 通道(SCA、SCL)可能需要 VGA 连接器上 +5 Vopen 的漏级,而且可能还需要在目标端上提供上拉电容器。 TS5V522C 数据端上的有源下冲保护电路可感测下冲事件并确保在适当关闭状态下进行开关,从而可对低至 -2 V 的下冲事件提供保护。

要在上电或关断过程中确保高阻抗状态,OE 必须通过上拉电阻器的 VCC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器最小值。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持双通道VGA 源极至汲极的 5 V、5 位视频交换开关低导通电阻的-2 V 下冲保护 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 3月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频