TSU6111A
- 开关矩阵
- USB
- UART 支持高速 USB 2.0
- 充电设备侦测
- 与 USB BCDv1.1 兼容
- VBUS 检测
- 数据接触检测
- 一级和二级检测
- 兼容附件
- USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
- 厂家电缆
- 附加特性
- 与主机处理器的 I2C 接口
- 由自动侦测或者手动控制的开关
- 为插/拔生成的中断
- 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
- 最大电压
- 额定 28V VBUS
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 5000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000-V 充电器件模型 (C101)
- 5000V 人体模型
- IEC ESD 性能
- 针对 VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND) 的±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- VBUS/DP_CON/DM_CON 上的冲击保护
- 无需外部组件的 USB 连接器引脚
TSU6111A 是一款支持阻抗侦测的高性能差分自主 SP2T 开关。 此开关支持对多种通过 DP,DM,和 ID 所连接的附件的侦测。 此充电器侦测满足 USB 充电器规格 v1.1 并且 VBUS_IN 具有一个 28V 的容压以消除对外部保护的需要。 当附加在一个充电器上时,通过系统的 VBAT 或者 VBUS_IN为这个器件供电。
SP2T 开关由自动侦测逻辑电路或者通过 I2C 的手动配置进行控制。 当使用 USB 或者 UART 线缆来测试开发和制造中的器件时,JIG 和 BOOT 引脚被启用。 TSU6111A 具有开漏 JIG 输出(低电平有效)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | USB 端口单刀双掷 (SP2T) 开关支持 USB 和通用异步接收发器 (UART) 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 8月 7日 | |
| 应用手册 | 高速接口布局指南 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。