TUSS4440
- 集成式驱动器, 用于通过变压器驱动传感器和接收器级,具有用于超声波应用的模拟输出
- 86dB 输入动态范围模拟前端
- 一级低噪声放大器,增益可调为 10、12.5、15 和 20V/V
- 40KHz 至 500KHz 的可配置带通滤波器
- 宽带对数放大器
- 支持的传感器频率(由外部时钟控制)
- 40KHz 至 400KHz
- 适用于低功耗应用
- 待机模式:1.7mA(典型值)
- 睡眠模式:220µA(典型值)
- 可配置软启动驱动级:
- 带电流限制功能的互补低侧驱动器,适用于基于变压器的传感器励磁
- 使用 IO1 和 IO2 引脚实现的可配置突发模式
- 输出:
- VOUT 上已解调回波包络的电压输出
- OUT3 引脚上的输入信号过零比较器输出
- OUT4 引脚上的可编程 VOUT 阈值交叉
- 串行外设接口 (SPI),可通过微控制器 (MCU) 进行配置
TUSS4440 是一款高度集成的 变压器驱动模拟前端,适用于工业超声波应用。 传感器驱动级包含低侧互补驱动器,此类驱动器可配置为通过升压变压器来驱动超声波传感器。该器件向变压器的初级侧传输恒定电流。
接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器,后跟对数增益放大器,可根据输入决定放大。对数放大器具有很高的灵敏度,可捕捉弱回波信号,并在整个反射回波范围内提供出色的输入动态范围。
驱动器可以直接通过微控制器进行控制,以对突发信号进行完全定制,或者可以通过 SPI 并借助可定制的脉冲长度进行编程。 TUSS4440 可以支持单个传感器发送和接收突发信号,或者可以设置两个传感器来拆分发送和接收功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSS4440 具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 |
| 应用手册 | 超声波传感基础知识 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 5月 27日 | |
| 技术文章 | Shrink your solution size with transformer-less ultrasonic ICs | PDF | HTML | 2020年 6月 15日 | |||
| 用户指南 | TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) | 2020年 4月 2日 | ||||
| 电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
| 电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
| 应用手册 | TUSS44x0 Software Development Guide | PDF | HTML | 2020年 3月 17日 | |||
| 应用手册 | Logarithmic Amplifier for Ultrasonic Sensor Signal Conditioning | 2020年 3月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-TUSS4440 — TUSS4440 具有 LDO 的变压器驱动超声波传感器评估模块
TUSS4440 EVM 是 BOOSTXL-TUSS4440 和 MSP-EXP430F5529LP 的集合,使用户能够全面评估 TUSS4440 超声波传感器信号调节器和变压器驱动器。传感器兼容性已扩展,可兼容在 30kHz 至 500kHz 范围内运行的开放式和顶部封闭式传感器。传感器驱动级包含低侧互补驱动器,此类驱动器可配置为通过升压变压器来驱动超声波传感器。该器件向变压器的初级侧传输恒定电流以确保效率。驱动器可以直接通过 MCU 进行控制,以对突发信号进行完全定制,或者可以通过 SPI (...)
用户指南:
PDF
支持软件
支持软件
SLDC023 — TUSS44x0 Energia Library and Code Example
支持的产品和硬件
光绘文件
Transformer-Drive Ultrasonic Proximity Sensing Module Design Files (TUSS4440PSM)
SLDC024.ZIP (4505 KB)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。