产品详情

未提供此产品的参数。
— (—) — See data sheet
  • 发送器支持:
    • 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 3 级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:0.5A
    • 最大钳位电流:0.75A
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 2.5MHz 频率下为 –40dBc
    • –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
      • 11MHz(对于 ±100V 电源)
    • 接收功率极低:0.1mW/通道
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 21Ω 的导通电阻
    • 导通和关断时间:100ns
    • 瞬态干扰:10mVPP
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器最大时钟速度:200MHz
    • 用于模式和延迟分布的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
    • 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
  • 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:≈1µs,用于延迟配置文件更新
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
  • 高可靠性特性:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无需特定电源时序
    • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小封装:FC-BGA-196 (12mm × 12mm),间距 0.8mm
  • 发送器支持:
    • 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 3 级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:0.5A
    • 最大钳位电流:0.75A
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 2.5MHz 频率下为 –40dBc
    • –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
      • 11MHz(对于 ±100V 电源)
    • 接收功率极低:0.1mW/通道
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 21Ω 的导通电阻
    • 导通和关断时间:100ns
    • 瞬态干扰:10mVPP
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器最大时钟速度:200MHz
    • 用于模式和延迟分布的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
    • 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
  • 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:≈1µs,用于延迟配置文件更新
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
  • 高可靠性特性:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无需特定电源时序
    • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小封装:FC-BGA-196 (12mm × 12mm),间距 0.8mm

TX7164 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7164 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 0.5A。

该器件可用作许多应用的发送器设计资源,这些应用如超声成像、无损检测、SONAR、LIDAR、海洋导航系统和大脑成像系统等。

TX7164 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7164 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 0.5A。

该器件可用作许多应用的发送器设计资源,这些应用如超声成像、无损检测、SONAR、LIDAR、海洋导航系统和大脑成像系统等。

未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

TX7164-DESIGN — TX7164 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—) —

订购和质量

支持和培训

视频