TX7364
- 发送器支持:
- 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
- 3 级脉冲发生器:
- 输出电压最大值:±100V
- 输出电压最小值:±1V
- 最大输出电流:1A
- 真正归零以将输出电压对地放电
- 第二谐波在 5MHz 频率下为 –40dBc
- –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
- 22MHz(针对 ±100V 电源)
- 接收功率极低:0.1mW/通道
- 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
- 26Ω 的导通电阻
- 导通和关断时间:100ns
- 瞬态干扰:10mVPP
- 片上波束形成器,具有:
- 基于通道的 T/R 开关控制
- 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
- 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
- 波束形成器最大时钟速度:200MHz
- 用于模式和延迟分布的片上 RAM
- 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
- 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
- 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
- 低编程时间:≈2.5us,用于延迟分布更新
- 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
- 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
- 高可靠性特性:
- 内部温度传感器和自动热关断
- 无需特定电源时序
- 错误标志寄存器,用于检测故障情况
- 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
- 小型封装:FC-BGA-196 (12mm × 12mm),间距为 0.8mm
TX7364 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
TX7364 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 1A。
该器件可用作许多应用的发射器解决方案,比如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。

申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。