UCC28070
- 具有固有电流匹配的交错平均电流模式 PWM 控制
- 先进的电流合成器电流检测可实现卓越的效率
- 同步外部时钟功能
- 具有内部量化电压前馈的高线性乘法器输出,用于近单位 PF
- 通过电压放大器输出电流的压摆率校正增强了瞬态响应
- 扩展范围的可编程频率
- UCC28070A:10kHz 至 300kHz
- UCC28070:30kHz 至 300kHz
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动速率和幅度(最高 30kHz)可降低 EMI
- 可编程软启动
- 可编程峰值电流限制
- 外部 PFC 禁用接口
- 保护:偏置电源 UVLO、输出过压、开‑环路检测、VSENSE 和 VINAC 上的开路检测,以及 PFC 使能监控
UCC28070A 和 UCC28070 是高级功率因数校正 (PFC) 控制器,每款控制器都集成了两个在 CCM 升压模式下由 180° 交错运行的脉宽调制器 (PWM)。这两款器件都可以在高达 300kHz 的频率下进行开关,而对于大功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器,UCC28070A 器件能够在低至 10kHz 的频率下运行。UCC28070 器件的最小运行频率限制为 30kHz。
180° 异相交错运行方式可以显著减少输入和输出纹波电流,与此同时,传导 EMI 滤波变得更简单,成本也更低。UCC28070A 和 UCC28070 器件的所有其他特性和优势相同。
两款器件都具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应方面的性能增强。此外,频率抖动、时钟同步和压摆率增强进一步扩大性能增强的潜力。此外,保护功能还包括输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开-环路保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28070 和 UCC28070A 扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)交错式连续导通模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 21日 |
| 应用手册 | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Are you on-board? Demystifying EV charging systems | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 | |||
| 技术文章 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 | |||
| 技术文章 | Staying cool, efficiently | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 | |||
| 白皮书 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
| 更多文献资料 | Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
| 应用手册 | UCC28070 300W Interleaved PFC Pre-regulator Design Review (Rev. B) | 2010年 7月 8日 | ||||
| 应用手册 | UCC28070 Implement Bridgeless PFC Pre-Regulator Design | 2009年 6月 18日 | ||||
| 用户指南 | UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) | 2009年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28070EVM — UCC28070 评估模块
UCC28070 评估模块是一款 300W、两相交错的 PFC 前置稳压器,采用平均电流模式控制技术来实现近单位功率因数。 前置稳压器的设计初衷是在 85V 至 265V 的通用交流线路输入下运行,并提供 390V 稳压直流输出。 此评估模块演示了 TI 的交错式 PFC 控制技术。
用户指南:
PDF
仿真模型
UCC28070 TINA-TI Start-up Simulation Using Average Model
SLUM328.TSC (813 KB) - TINA-TI Reference Design
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。