主页 电源管理 低侧开关

ULN2803C

正在供货

50V、8 通道达林顿阵列

产品详情

Drivers per package 8 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 130 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Drivers per package 8 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 130 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入

ULN2803C 器件是一款 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由八个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高电压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。

应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULN2803C 器件是一款 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由八个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高电压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。

应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULN2803C 达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频