ADC12D1620QML-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1600, 3200 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 2400 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3880 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 59.8 ENOB (Bits) 9.5 SFDR (dB) 67.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
Sample rate (max) (Msps) 1600, 3200 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 2400 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3880 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 59.8 ENOB (Bits) 9.5 SFDR (dB) 67.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
CCGA (NAA) 376 780.6436 mm² 27.94 x 27.94 CLGA (FVA) 256 780.6436 mm² 27.94 x 27.94
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 300krad (Si)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) テスト済み
  • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:120MeV-cm2/mg 超
  • コールド・スペア対応
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 消費電力 = 3.8W または 2.7W (1600 または 800MHz クロック)
  • 3dB 入力帯域幅 = 3GHz
  • 低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、fCLK ≤ 800 MHz について消費電力を低減し性能を向上
  • マルチチップ・システム用の自動同期機能
  • タイム・スタンプ機能により外部トリガをキャプチャ
  • システム・デバッグ用にテスト・パターンを出力
  • 1:1 非デマルチプレクス、または 1:2 もしくは 1:4 の並列デマルチプレクスの LVDS 出力
  • 1.9V 単一電源
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 300krad (Si)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) テスト済み
  • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:120MeV-cm2/mg 超
  • コールド・スペア対応
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 消費電力 = 3.8W または 2.7W (1600 または 800MHz クロック)
  • 3dB 入力帯域幅 = 3GHz
  • 低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、fCLK ≤ 800 MHz について消費電力を低減し性能を向上
  • マルチチップ・システム用の自動同期機能
  • タイム・スタンプ機能により外部トリガをキャプチャ
  • システム・デバッグ用にテスト・パターンを出力
  • 1:1 非デマルチプレクス、または 1:2 もしくは 1:4 の並列デマルチプレクスの LVDS 出力
  • 1.9V 単一電源

ADC12D1620QML は、パッケージの再設計により、ADC12D1600QML と比較して ENOB、SNR、クロストークが改良されています。前世代の製品と同様に、ADC12D1620QML は低消費電力、高性能の CMOS A/D コンバータ (ADC) であり、インターリーブ・モードにおいて最高 3.2GSPS のサンプリング・レートと 12 ビットの分解能で信号をデジタル化します。また、デュアル・チャネル ADC として、最高 1.6GSPS のサンプリング・レートでも使用できます。サンプリング・レートが 800MHz 未満の場合、低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、消費電力が 1 チャネルあたり 1.4W 未満 (標準値) に低減されます。このADCは、最低で 200MSPS の変換レートをサポートできます。

ADC12D1620QML は、パッケージの再設計により、ADC12D1600QML と比較して ENOB、SNR、クロストークが改良されています。前世代の製品と同様に、ADC12D1620QML は低消費電力、高性能の CMOS A/D コンバータ (ADC) であり、インターリーブ・モードにおいて最高 3.2GSPS のサンプリング・レートと 12 ビットの分解能で信号をデジタル化します。また、デュアル・チャネル ADC として、最高 1.6GSPS のサンプリング・レートでも使用できます。サンプリング・レートが 800MHz 未満の場合、低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、消費電力が 1 チャネルあたり 1.4W 未満 (標準値) に低減されます。このADCは、最低で 200MSPS の変換レートをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12D1620QML-SP 12ビット、シングルまたはデュアル、3200 または1600MSPS RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 19日
* 放射線と信頼性レポート ADC12D1600QML-SP/ADC12D1620QML-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report 2020年 7月 27日
* 放射線と信頼性レポート Single Event Effects Characterization of Texas Instruments ADC12D1600CCMLS 2018年 6月 14日
* 放射線と信頼性レポート ADC12D1600CCMLS TID Report 2013年 1月 17日
* 放射線と信頼性レポート Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces 2012年 5月 4日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
ユーザー・ガイド ADC1xD1x00CVAL Board User’s Guide 2017年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-070004 — 内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス デザインが採用している TMP461-SP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CCGA (NAA) 376 Ultra Librarian
CLGA (FVA) 256 Ultra Librarian