TSW12D1620EVM-CVAL
ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板
TSW12D1620EVM-CVAL
概要
TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。
アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC を差動信号で駆動するオプションがあります。このアンプの後段に、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC12D1620QML-SP があります。これらの高性能部品をサポートするために、必要な電源、マイコン、温度センサの各デバイスを搭載しています。
TSW12D1620EVM-CVAL に搭載されているすべての主要デバイスは、セラミック宇宙グレードに対応しています。この評価基板を直接サポートしているのは、TSW14DL3200EVM LVDS キャプチャ カード (別売り) と高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) GUI です。
差動入力の ADC を駆動するためにシングルエンドを差動形式に変換する外部回路として、バラン ボードである ADC-WB-BB または ADC-LD-BB を使用することもできます。
TSW12D1620EVM-CVAL や TSW14DL3200EVM を、TSW12D1620EVM-CVAL GUI や DATACONVERTERPRO-SW と組み合わせると、RF 信号サンプリングやデータ分析に適した包括的なシステムを実現できます。
特長
- シグナル チェーン、電源、広帯域レシーバを搭載した TI の包括的な宇宙定格ソリューション
- 広帯域の ADC12D1620QML-SP (12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS)
- 広帯域の完全差動アンプ LMH5401-SP (6.5GHz の帯域幅)
- ダイオード使用、ADC のリモート温度監視センサ TMP461-SP
- パワー マネージメント (TPS50601A-SP、TPS7A4501-SP、TPS7H1101A-SP)
- マイコン MSP430FR5969-SP
- TSW12D1620EVM-CVAL 評価ボード
- FMC TSW14DL3200 RX アダプタ ボード
- 電源ケーブル
- USB ケーブル
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP evaluation module for 300-krad, 12-bit, dual 1.6-GSPS or single 3.2-GSPS ADC
TSW14DL3200EVM — データ・キャプチャ/パターン・ジェネレータ:48 レーン LVDS 搭載、最大 1.6Gbps 対応データ・コンバータの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TSW14DL3200EVM — データ・キャプチャ/パターン・ジェネレータ:48 レーン LVDS 搭載、最大 1.6Gbps 対応データ・コンバータの評価モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC235 — MSP430FR5969 Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 microcontrollers
デジタル温度センサ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC235 — MSP430FR5969 Firmware
製品
MSP430 microcontrollers
デジタル温度センサ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAC229 — TSW12D1620EVM-CVAL GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC229 — TSW12D1620EVM-CVAL GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) | 2019/01/29 |