AFE5801
- Eight Variable-Gain Amplifiers (VGA)
- Eight Differential Buffered Inputs With 2Vpp Maximum Swing
- 5.5nV/√Hz VCA Input Noise (31dB Gain)
- Variable Gain, –5dB to 31dB With 0.125dB or 1dB Steps
- Digital Gain Control
- Third-Order Antialiasing Filter With Programmable Cutoff Frequency (7.5, 10, or 14MHz)
- Clamping
- Analog-to-Digital Converter (ADC)
- Octal Channel, 12Bit, 65MSPS
- Internal and External Reference Support
- No External Decoupling Required for References
- Serial LVDS Outputs
- 1.8V and 3.3V Supplies
- 50mW Total Power per Channel at 30MSPS
- 58mW Total Power per Channel at 50MSPS
- 64QFN Package (9mm × 9mm)
- APPLICATIONS
- Imaging: Ultrasound, PET
- APPLICATIONS
- AFE5851: 16-Channel VGA + ADC, 32.5MSPS/Channel
The AFE5801 is an analog front end, targeting applications where the power and level of integration are critical. The device contains eight variable-gain amplifiers (VGA), each followed by a high-speed (up to 65MSPS) ADC, for a total of eight ADCs per device.
Each of the eight differential inputs is buffered, accepts up to 2Vpp maximum input swing, and is followed by a VGA with a gain range from –5dB to 31dB. The VGA gain is digitally controlled, and the gain curves versus time can be stored in memory integrated within the device using the serial interface.
A selectable clamping and antialias low-pass filter (with 3dB attenuation at 7.5, 10, or 14MHz) is also integrated between VGA and ADC, for every channel.
The VGA/antialias filter outputs are differential (limited to 2Vpp) and drive the onboard 12bit, 65MSPS ADC. The ADC also scales down its power consumption should a lower sampling rate be selected. The ADC outputs are serialized in LVDS streams, which further minimizes power and board area.
The AFE5801 is available in a 64-pin QFN package (9mm × 9mm) and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8-Channel Variable-Gain Amplifier (VGA) With Octal High-Speed ADC データシート (Rev. D) | 2010年 5月 24日 | |||
| ユーザー・ガイド | AFE5801 8-Channel Varable Gain Ampl w/Octal High-Speed ADC (Rev. B) | 2015年 3月 5日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TSW1250EVM: High-Speed LVDS Deserializer and Analysis System (Rev. F) | 2012年 1月 20日 | ||||
| その他の技術資料 | Ultrasound flyer (Rev. A) | 2011年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE5801EVM — AFE5801 の評価基板
AFE5801 評価基板 (EVM) は、AFE5801 デバイスを開発するためのプラットフォームです。AFE5801 は、デジタル制御機能を搭載した 8 チャネルの電圧制御アンプ (VCA) と、8 チャネルの 65MSPS A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。8 つのアナログ入力信号は、AFE5801 のアナログ フロント エンド (AFE) 回路によって処理され、その後 AFE の出力はデバイス内の ADC によってデジタル化されます。
AFE5801EVM を評価するには、TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM (...)
SLOC231 — TSW1250EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波 AFE
- AFE5801 — A/D コンバータ(ADC)付き 8 チャネル VGA
- AFE5804 — 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5807 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5808 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
- AFE5851 — A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
ハードウェア開発
評価ボード
- ADS5263EVM — ADS5263 の評価基板
- ADS5292EVM — ADS5292 の評価基板
- ADS5294EVM — ADS5294 の評価基板
- AFE5801EVM — AFE5801 の評価基板
- AFE5808AEVM — AFE5808A の評価基板
- AFE5851EVM — AFE5851 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。