AFE5804
- 8-Channel Complete Analog Front-End:
- LNA, VCA, PGA, LPF, and ADC
- Mode Control for Power/Noise Optimization:
- Low Noise (Full-Channel):
0.89nV/√Hz (TGC Mode I)
1.23nV/√Hz (TGC Mode II)
1.03nV/√Hz (PW Mode) - Ultra-Low Power:
101mW/Channel (TGC Mode II)
65mW/Channel (CW Mode)
- Low Noise (Full-Channel):
- Low-Noise Pre-Amp (LNA):
- 0.75nV/√Hz
- 20dB Fixed Gain
- 280mVPP Linear Input Range
- Variable-Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- PGA Gain Settings: 20dB, 25dB, 27dB, 30dB
- Low-Pass Filter:
- Selectable BW: 12.5MHz, 17MHz
- 2nd-Order, Bessel
- Gain Error: ±0.5dB
- Channel Matching: ±0.25dB
- Clamping
- Fast Overload Recovery: Two Clock Cycles
- 12-Bit Analog-to-Digital Converter:
- 10MSPS to 50MSPS
- 69dB SNR at 10MHz
- Serial LVDS Interface
- Integrated CW Switch Matrix
- 15mm × 9mm, 135-BGA Package:
- Pb-Free (RoHS-Compliant) and Green
The AFE5804 is a complete analog front-end device specifically designed for ultrasound systems that require low power and small size.
The AFE5804 consists of eight channels, including a low-noise amplifier (LNA), voltage-controlled attenuator (VCA), programmable gain amplifier (PGA), low-pass filter (LPF), and a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with low voltage differential signaling (LVDS) data outputs.
The LNA gain is set for 20dB gain and has excellent noise and signal handling capabilities, including fast overload recovery. VCA gain can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the AFE5804.
The PGA can be programmed for gains of 20dB, 25dB, 27dB, and 30dB. The internal low-pass filter can also be programmed to 12.5MHz or 17MHz.
The LVDS outputs of the ADC reduce the number of interface lines to an ASIC or FPGA, thereby enabling the high system integration densities desired for portable systems. The ADC can either be operated with internal or external references. The ADC also features a signal-to-noise ratio (SNR) enhancement mode that can be useful at high gains.
The AFE5804 is available in a 15mm × 9mm, 135-ball BGA package that is Pb-free (RoHS-compliant) and green. It is specified for operation from 0°C to +85°C.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Fully-Integrated, 8-Ch Analog Front-End for Ultrasound 0.89nV/Hz, 12-Bit, 40MSPS データシート (Rev. C) | 2011年 10月 27日 | |||
| ユーザー・ガイド | TSW1250EVM: High-Speed LVDS Deserializer and Analysis System (Rev. F) | 2012年 1月 20日 | ||||
| その他の技術資料 | Ultrasound flyer (Rev. A) | 2011年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
- DAC3152 — 電流シンク出力、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC)
- DAC3162 — デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC)
- DAC3282 — デュアルチャネル、16 ビット、625MSPS、1x ~ 2x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC3283 — デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC3482 — デュアル チャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC3484 — クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC34H84 — クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC34SH84 — クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC37J82 — デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC37J84 — クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC38J82 — デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC38J84 — クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC38RF80 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF82 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF83 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF84 — 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF85 — 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF86 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF87 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF89 — デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
- DAC38RF90 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF93 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF96 — デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC38RF97 — デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
- DAC5681 — 16 ビット、1.0 GSPS D/A コンバータ(DAC)
- DAC5681Z — 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC5682Z — デュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC5686 — デュアル チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
- DAC5687 — デュアル チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
- ADC08060 — 内部サンプル アンド ホールド機能搭載、8 ビット、60MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC08100 — 8 ビット、100MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC08200 — 内部サンプル アンド ホールド機能搭載、8 ビット、200MSPS、低消費電力、A/D コンバータ (ADC)
- ADC08351 — 8 ビット、42MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADC09QJ1300-Q1 — 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADC1175 — 8 ビット、20MSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
- ADC12DJ5200RF — デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
- ADC12J1600 — 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADC12J2700 — 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADC12J4000 — 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADC12QJ1600-Q1 — 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
- ADC14X250 — 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADC16DX370 — デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC31JB68 — 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADC3221 — デュアルチャネル、12 ビット、25-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3222 — デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3223 — デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3224 — デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3241 — デュアルチャネル、14 ビット、25-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3242 — デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3243 — デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC3244 — デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC)
- ADC32J22 — デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J23 — デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J24 — デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J25 — デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J42 — デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J43 — デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J44 — デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32J45 — デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADC32RF45 — デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADC3541 — シングルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
- ADC3542 — シングルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
- ADC3543 — シングルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
- ADC3544 — シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
- ADC3561 — シングルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3562 — シングルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3581 — シングルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3582 — シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3641 — デュアルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
- ADC3642 — デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
- ADC3643 — デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
- ADC3644 — デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
- ADC3660 — デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) の評価基板
- ADC3661 — デュアルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3662 — デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3663 — デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3664 — SLVDS インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC
- ADC3681 — デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3682 — デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3683 — デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADS4122 — 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4125 — 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4126 — 12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4129 — 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4142 — (ADC)14 ビット、65MSPS AD コンバータ
- ADS4145 — 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4146 — 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4149 — 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS41B25 — 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS41B29 — 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS41B49 — 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS4222 — デュアルチャネル、12 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4225 — デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4226 — デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4229 — デュアルチャネル、12 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4242 — デュアルチャネル、14 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4245 — デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4246 — デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS4249 — デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS42B49 — デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS42JB46 — デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS42JB49 — デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS42JB69 — デュアルチャネル、16 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS42LB49 — デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS42LB69 — デュアルチャネル、16 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS5242 — 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5281 — 8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5282 — 8 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5287 — 8 チャネル、10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5400 — 12 ビット、1GSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADS5411 — 11 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5423 — 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5424 — 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5440 — 13 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5444 — 13 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS5463 — 12 ビット、500MSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADS5474 — 14 ビット、400MSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADS5481 — 広い SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADS5482 — 16 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5483 — 16 ビット、135MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5484 — 16 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5485 — 16 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS54J20 — デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS54J40 — デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS54J42 — デュアルチャネル、14 ビット、625-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS54J54 — 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS54J60 — デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS54J64 — クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
- ADS54J66 — 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS54J69 — デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS54RF63 — 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング AD コンバータ
- ADS5517 — 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5525 — 12 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5527 — 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5545 — 14 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5546 — 14 ビット、190MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5547 — 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5560 — 16 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS5562 — 高 SNR、CMOS/LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC)
- ADS58B18 — 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS58B19 — 9 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS58C28 — デュアルチャネル、11 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS58C48 — 4 チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6122 — 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6123 — 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6124 — 12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6125 — 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6128 — 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6129 — 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6142 — 14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6143 — 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6144 — 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6145 — 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6148 — 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6149 — 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS61JB23 — 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6222 — デュアルチャネル、12 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS6224 — デュアル チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6225 — デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS6242 — デュアル チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6243 — デュアル チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6244 — デュアルチャネル、14 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS6245 — デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS62C15 — デュアルチャネル、11 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62C17 — デュアルチャネル、11 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P15 — デュアルチャネル、11 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P22 — デュアル チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS62P23 — デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P24 — デュアルチャネル、12 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P25 — デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P28 — デュアルチャネル、12 ビット、210-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P29 — デュアルチャネル、12 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P42 — デュアル チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS62P43 — デュアル チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS62P44 — デュアルチャネル、14 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P45 — デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P48 — デュアルチャネル、14 ビット、210-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS62P49 — デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
- ADS6422 — 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6423 — 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6424 — 4 チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6425 — 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6442 — 4 チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6443 — 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6444 — 4 チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
- ADS6445 — 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
- AFE7222 — 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル、12 ビット 65MSPS ADC と 130MSPS DAC
- AFE7225 — 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル 12 ビット 125MSPS ADC と、デュアルチャネル 12 ビット 250MSPS DAC
超音波 AFE
- AFE5401-Q1 — 車載レーダー向け、クワッドチャネル、統合型アナログ フロント エンド
- AFE5803 — 完全統合型、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
- AFE5804 — 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5805 — 超音波向け、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
- AFE5807 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5808 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
- AFE5809 — パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調機能搭載、フル統合型、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
- AFE5812 — パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調器搭載、0.75nV/rtHz、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
- AFE5851 — A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
RF トランシーバ
- AFE7070 — 統合 NCO、2回路 14 ビット 65MSPS DAC、および RF IQ 変調器、 LVDS 出力オプション付
- AFE7422 — 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
- AFE7681 — 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
- AFE7683 — 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
- AFE7684 — 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
- AFE7686 — 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
- AFE7769 — ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
- AFE7900 — 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
- AFE7950 — 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF レシーバ
- ADC32RF80 — デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC
- ADS54T01 — 1 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC
- ADS58H40 — クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC
- ADS62PF49 — デュアルチャネル、250MSPS、フィードバック レシーバ IC
- LM15851 — 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバ
RF トランスミッタ
- ADS58J63 — 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
- ADS58J64 — クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
- ADC12DJ5200SEEVM — ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板
- ADC12DL2500EVM — ADC12DL2500 評価基板
- ADC12J2700EVM — ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
- ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
- ADC32RF55EVM — ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
- ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 評価基板
- ADC3669EVM — ADC3669 評価基板
- ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 評価基板
- ADC3910D125EVM — ADC3910D125 評価基板
- ADS4122EVM — ADS4122 評価モジュール
- ADS4129EVM — ADS4129 評価モジュール
- ADS4142EVM — ADS4142 評価モジュール
- ADS4149EVM — ADS4149 ADC 評価モジュール
- ADS41B25EVM — ADS41B25 評価モジュール
- ADS41B29EVM — ADS41B29 評価モジュール
- ADS4222EVM — ADS4222 評価モジュール
- ADS4225EVM — ADS4225 評価モジュール
- ADS4226EVM — ADS4226 評価モジュール
- ADS4229EVM — ADS4229 評価モジュール
- ADS4242EVM — ADS4245 評価モジュール
- ADS4245EVM — ADS4245 評価モジュール
- ADS4249EVM — ADS4249 評価モジュール
- ADS42JB46EVM — ADS42JB46EVM 評価モジュール
- ADS42JB49EVM — ADS42JB49EVM 評価モジュール
- ADS42JB69EVM — ADS42JB69EVM 評価モジュール
- ADS5263EVM — ADS5263 の評価基板
- ADS5281EVM — ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS5282EVM — ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS5292EVM — ADS5292 の評価基板
- ADS5294EVM — ADS5294 の評価基板
- ADS5295EVM — ADS5295 の評価基板
- ADS5400EVM — ADS5400 12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS5463EVM — ADS5463 12 ビット、500MSPS ADC の評価基板
- ADS5474EVM — ADS5474 14 ビット、400MSPS ADC の評価基板
- ADS5482EVM — ADS5482 16 ビット、105MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS5484EVM — ADS5484 16 ビット、170MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS54RF63EVM — ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
- ADS5560EVM — ADS5560 16 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS5562EVM — ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
- ADS58B18EVM — ADS58B18 評価モジュール
- ADS58B19EVM — ADS58B19 評価モジュール
- ADS58C28EVM — ADS58C28 評価モジュール
- ADS58J63EVM — ADS58J63 評価モジュール
- AFE5801EVM — AFE5801 の評価基板
- AFE7920EVM — AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板
- DAC3152EVM — DAC3152、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
- DAC3162EVM — DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
- DAC37J82EVM — DAC37J82 デュアルチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板
- DAC38J82EVM — DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM)
- DAC38J84EVM — DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板
- DAC5681EVM — DAC5681 評価モジュール
- DAC5681ZEVM — DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価基板
- TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
- TSW14J50EVM — データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM
- TSW14J57EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM
- TSW14J58EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)
- TSW14J59EVM — TSW14J59 評価基板
- TSW3084EVM — RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
- TSW3085EVM — TSW3085EVM
- TSW30H84EVM — RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
- DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア
SLOC231 — TSW1250EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波 AFE
- AFE5801 — A/D コンバータ(ADC)付き 8 チャネル VGA
- AFE5804 — 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5807 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド
- AFE5808 — 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
- AFE5851 — A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
ハードウェア開発
評価ボード
- ADS5263EVM — ADS5263 の評価基板
- ADS5292EVM — ADS5292 の評価基板
- ADS5294EVM — ADS5294 の評価基板
- AFE5801EVM — AFE5801 の評価基板
- AFE5808AEVM — AFE5808A の評価基板
- AFE5851EVM — AFE5851 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCF) | 135 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。