AM26C32
- ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、および ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 低消費電力、I CC = 10mA (標準値)
- ±200mV の感度で ±7V の同相範囲
- 入力ヒステリシス:60mV (標準値)
- t pd = 17ns (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- 3 ステート出力
- 入力フェイルセーフ回路
- AM26LS32 デバイスの改良代替品
- 車載対応 Q-Temp で利用可能
AM26C32 デバイスは、平衡または不平衡デジタル・データ伝送用クワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力を選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。フェイルセーフ設計により、入力がオープンの場合、出力は常に High であることが規定されています。AM26C32 デバイスは、バイポーラ・トランジスタと CMOS トランジスタを組み合わせた BiCMOS プロセスで製造されています。このプロセスは、バイポーラの高電圧および大電流に CMOS の低消費電力を提供し、AC および DC 性能を維持しながら消費電力を通常の AM26LS32 の約 1/5 に抑えます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AM26C32 クワッド差動ライン・レシーバ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 |
アプリケーション・ノート | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。