データシート
AM26LV31E
- 規格 TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 適合またはそれを上回る性能
- 3.3V 単一電源で動作
- RS422 バス ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
- 最高 32MHz のスイッチング速度
- 伝搬遅延時間:8ns (標準値)
- パルス スキュー時間:500ps (標準値)
- 大出力電流:±30mA
- 制御された立ち上がりおよび立ち下がり時間:5ns (標準値)
- 100Ω 負荷での 差動出力電圧:2.6V (標準値)
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- ドライバ出力の短絡保護回路
- グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- パッケージ オプション:SO、SOIC、TSSOP、VQFN
AM26LV31E は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバです。このドライバは ±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、低い電源電圧で TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されています。
このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送に最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ時には高インピーダンスになります。
AM26LV31EI は、-40℃~+85℃で動作特性が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AM26LV31E 低電圧高速クワッド差動ライン ドライバ ±15kV IEC ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 4月 18日 |
| アプリケーション・ノート | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。