AM26LV32E-EP
- Meets or Exceeds Standard TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11
- Operates From a Single 3.3-V Power Supply
- ESD Protection for RS422 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Switching Rates up to 32 MHz
- Low Power Dissipation: 27 mW Typ
- Open-Circuit, Short-Circuit, and Terminated Fail-Safe
- ±7-V Common-Mode Input Voltage Range With ±200-mV Sensitivity
- Accepts 5-V Logic Inputs With 3.3-V Supply (Enable Inputs)
- Input Hysteresis: 35 mV Typ
- Pin-to-Pin Compatible With AM26C32, AM26LS32
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
The AM26LV32E consists of quadruple differential line receivers with 3-state outputs. These differential receivers have ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection for RS422 bus pins.
This device is designed to meet TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11 drivers with reduced supply voltage. The device is optimized for balanced bus transmission at switching rates up to 32 MHz. The 3-state outputs permit connection directly to a bus-organized system.
The AM26LV32E has an internal fail-safe circuitry that prevents the device from putting an unknown voltage signal at the receiver outputs. In the open fail-safe, shorted fail-safe, and terminated fail-safe, a high state is produced at the respective output.
This device is supported for partial-power-down applications using Ioff. Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
The AM26LV32EM is characterized for operation from –55°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Low-Voltage High-Speed Quadruple Differential Line Reciever. データシート (Rev. A) | 2013年 7月 10日 | |||
| * | VID | AM26LV32E-EP VID V6209602 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | AM26LV32ESDREP Reliability Report | 2011年 10月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。