AM26S10
- Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
- Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
- Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
- pnp Inputs for Minimal Input Loading
- Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10
The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.
The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.
The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple Bus Transceivers データシート (Rev. C) | 1997年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点