AMC23C10

アクティブ

オープン ドレイン出力とプッシュプル出力を採用、高速応答、強化絶縁型差動コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain, Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Number of channels 1 Output type Open-drain, Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • トリップ スレッショルドの誤差:±6mV (最大値)
  • オープン ドレインおよびプッシュプル出力
  • 伝搬遅延:230 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:
    • オープン ドレイン出力:75V/ns (最小値)
    • プッシュプル出力:100V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • トリップ スレッショルドの誤差:±6mV (最大値)
  • オープン ドレインおよびプッシュプル出力
  • 伝搬遅延:230 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:
    • オープン ドレイン出力:75V/ns (最小値)
    • プッシュプル出力:100V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC23C10 は、低電圧回路から電気的に絶縁する必要がある高電圧信号のゼロクロス検出用に特に設計された、応答時間が短く高精度の絶縁型コンパレータです。そのオープン ドレインおよびプッシュプル出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

このデバイスはオープン ドレインおよびプッシュプル出力を備え、伝搬遅延は 320ns 未満です。内蔵の低ドロップアウト (LDO) レギュレータは高電圧側で 3V~27V の範囲の動作電圧に対応するため、コンパレータは広い範囲の電源から電力を供給できます。ローサイドの動作電圧範囲は 2.7V~5.5V です。

AMC23C10 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC23C10 は、低電圧回路から電気的に絶縁する必要がある高電圧信号のゼロクロス検出用に特に設計された、応答時間が短く高精度の絶縁型コンパレータです。そのオープン ドレインおよびプッシュプル出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

このデバイスはオープン ドレインおよびプッシュプル出力を備え、伝搬遅延は 320ns 未満です。内蔵の低ドロップアウト (LDO) レギュレータは高電圧側で 3V~27V の範囲の動作電圧に対応するため、コンパレータは広い範囲の電源から電力を供給できます。ローサイドの動作電圧範囲は 2.7V~5.5V です。

AMC23C10 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC23C10 高速応答、強化絶縁型コンパレータ、デュアル出力 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
Analog Design Journal Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション概要 絶縁型ゼロクロス検出回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 24日
Analog Design Journal 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 19日
アプリケーション概要 Isolierter Nulldurchgangsschaltkreis PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 절연 제로 크로스 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C10EVM — AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板

AMC23C10 評価基板 (EVM) は、短い応答時間とゼロ交差検出を特長とする絶縁型差動コンパレータである AMC23C10 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC23C10 PSpice Model

SBAM499.ZIP (75 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC23C10 TINA-TI Reference Design

SBAM476.TSC (11770 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン

TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian