AMC7908
- 8 つのアナログ出力
- 8 つの単調性 DAC:1.22mV 分解能
- 自動構成される出力範囲:
- 正の出力電圧:0V~10V
- 負の出力電圧:-10V~0V
- 高い電流駆動能力
- 大きな容量性負荷を許容可能
- 出力オン / オフ制御スイッチ
- 高速スイッチング時間
- 低い抵抗
- マルチチャネル ADC モニタ
- 2 つの高電圧外部入力:0V~85V
- 2 つのハイサイド電流センス アンプ:最大 85V の同相電圧範囲
- ローカル温度センサ:±2.5°C の精度
- スタートアップおよびシャットダウン イベントの出力シーケンス制御
- 内部 2.5V 基準電圧
- SPI および I2C インターフェイス:1.65V~3.6V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I2C:16 個のターゲット アドレス
- 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
- 動作温度範囲:-40℃~+150℃
AMC7908 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスです。
AMC7908 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) をベースとしており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。ゲート バイアス スイッチは高速応答用に設計されており、適切な電源シーケンスを実現し、GaAs や GaN ディプリーション モード トランジスタを保護できます。
AMC7908 スーパーバイザは、高精度のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) をベースにしています。このデバイスには、2 つの高電圧入力、2 つのハイサイド電流センス アンプ、正確なオンチップ温度センサが搭載されています。
AMC7908 は集積度が高く、動作温度範囲が広いため、RF 通信システムのパワー アンプのオールインワンのバイアス制御回路として非常に適しています。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。

詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC7908 8 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 10日 |
アプリケーション・ノート | Biasing LDMOS and GaN Power Amplifiers With the AMC7908 | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC7908EVM — AMC7908 の評価基板
AMC7908EVM は、AMC7908 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC7908EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
AMC7908 は、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスであり、8 個の 13 ビット D/A コンバータ (DAC) と 1 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。クランプ (機能抑制) を行うハードウェアやソフトウェアの専用トリガを使用すると、これらの DAC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。