BQ25120A
- 次の充電までのシステム動作時間が増大
- 300mAの可変降圧レギュレータ
(デフォルト1.8V)
- 降圧コンバータが有効な状態(無負荷)でのIq: 700nA (標準値)
- 可変負荷スイッチまたは100mA LDO出力(デフォルトでは負荷スイッチ)
- 最大300mAの充電電流により高速充電
- 精度0.5%のバッテリ電圧レギュレーション(3.6V~4.65Vまで10mV刻みで設定可能)
- 終了電流を最低500µAに設定可能
- 単純な電圧ベースのバッテリ監視
- 300mAの可変降圧レギュレータ
- 占有面積の小さい、高度に統合されたソリューション
- 2.5mm×2.5mmのWCSPパッケージと6個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
- プッシュボタンによるウェークアップとリセット、タイマを設定可能
- システム電源およびバッテリ充電用の電力パスの管理
- 電力パス管理により50nA未満のシップ・モード・バッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
- バッテリ充電は3.4V~5.5VINで動作(5.5VのOVP / 20V耐圧)
- 入力電流制限、充電電流、終了電流、およびステータス出力用の専用ピン
- I2C通信制御
- 充電電圧および電流
- 終了スレッショルド
- 入力電流制限
- VINDPMスレッショルド
- タイマ・オプション
- 負荷スイッチ制御
- フォルトおよびステータスの割り込みの制御
- システム出力電圧の変更
- LDO出力電圧の変更
bq25120Aは高度に統合されたバッテリ充電管理ICであり、ウェアラブル・デバイスでよく使われるリニア充電器、レギュレートされた出力、負荷スイッチ、タイマ付きマニュアル・リセット、バッテリ電圧モニタといった機能を内蔵しています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低IQスイッチャーで、DCS制御を使用して、最小10µAの負荷電流まで軽負荷時の効率を維持します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mAの充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO出力電圧、その他のパラメータは、I2Cインターフェイスからプログラム可能です。
バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズで充電されます。電圧ベースのJEITA互換バッテリパック・サーミスタ監視入力(TS)が含まれており、バッテリの温度を監視し、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。充電器は5V USB入力に最適化されており、20V耐圧で、ライン過渡電圧に耐えられます。降圧コンバータは入力またはバッテリから駆動されます。バッテリのみのモードでは、デバイスは最高4.65Vのバッテリから駆動できます。
可変の負荷スイッチにより、使用頻度の低いデバイスを切断し、システムを最適化できます。タイマ付きのマニュアル・リセットにより、ウェークアップおよびリセットを最適化する各種の構成オプションを使用できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25120AEVM — ウェアラブルおよびヒアラブル向け 700nA 低 Iq 高集積バッテリー充電管理評価基板
PMP11311 — ワイヤレス充電ウェアラブル デバイス向けに bq51003 と bq25120 を使用した電源のリファレンス デザイン
TIDA-00712 — スマート ウォッチ用バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン
このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB (...)
TIDA-00761 — 低消費電力バッテリ チャージ マネジメント、リファレンス デザイン、ウェアラブルおよび IoT アプリケーション用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。