PMP23518

3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。

特長
  • 12V 入力から 3.6V、1A 出力
  • 12V 削除時に、ホールドアップ時間は 3.6V
  • 最小 0.5V の昇圧入力により、スーパーキャパシタのエネルギーを最大限活用できます
  • メイン電源とバックアップ電源の間でのシームレスな切り替え
出力電圧オプション PMP23518.1 PMP23518.2 PMP23518.3 PMP23518.4
Vin(最小)(V) 9.6 .5 3.5 3.5
Vin(最大)(V) 14.4 2 3.7 3.7
Vout (Nom) (V) 3.6 3.6 2 3.6
Iout(最大)(V) 1 1 .8 1
出力電力(W) 3.6 3.6 1.6 3.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Boost- Synchronous Other Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT419.PDF (3109 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDR9.PDF (389 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDS1.PDF (574 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDS0.ZIP (1598 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGV0.ZIP (802 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDR8.PDF (856 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDR7.PDF (441 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー マルチプレクサ

TPS21161.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ

データシート: PDF
バッテリ チャージャ IC

BQ251731 〜 4 セルのスーパーキャパシタ向け、800mA リニア チャージャ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS610220.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62932SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design PDF | HTML 2024/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。