PMP40294
双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス デザイン
PMP40294
概要
PMP40294 リファレンス デザインは、ます多くの充電および放電電力を必要とする大容量バッテリ パック向けに設計されています。あらゆるアダプタからの広範囲の入力電圧 (5 ~ 20V) をサポートし、3S バッテリ パックに最大 3A の充電電流を供給します。双方向バックブーストコントローラ BQ25703A を採用することで、同じ電力ステージ内で電力ストリームを双方向に流すことができます。リバースモードでは、バッテリからポートに 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A を供給できます。デジタル プログラミングにより、さらに拡張機能も提供されます。
特長
- 双方向パワー フロー
- 広い入力電圧範囲:5V ~ 20V
- 8 つの出力電圧オプション
- デジタル プログラマビリティ
- 小型で部品点数が少ない
| 出力電圧オプション | PMP40294.1 | PMP40294.2 | PMP40294.3 | PMP40294.4 | PMP40294.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vin(最大)(V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
| 出力電力(W) | 15 | 27 | 36 | 45 | 45 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTB6.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MSP430 microcontrollers
MSP430G2955 — 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40294 Test Results | 2017/11/03 |