BQ25970

アクティブ

並列充電アプリケーション向け、外部 OVP サポート、I2C、1 セル、8A、スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャ

製品詳細

Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 12 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 8 Control topology Flash Charger Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 12 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 8 Control topology Flash Charger Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 56 10.7999999999999988 mm² 3 x 3.5999999999999996
  • 97%効率の電力段により8Aの高速充電を実現
  • デューティ・サイクル50%に最適化されたスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ
    • 入力電圧はバッテリ電圧の2倍(3.5V~4.65V)
    • 出力電流は入力電流の2倍(最大
      4.5A)
    • ケーブルにおける電力損失を低減
  • プログラミング可能な保護機能を内蔵し、安全な動作を実現
    • 入力過電圧保護(BUS_OVP)
    • 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
    • 外付けOVP FETによる入力過電圧保護(VAC_OVP、最大17V、bq25970のみ)
    • 可変アラーム付きバッテリ過電圧保護(BAT_OVP)
    • 出力過電圧保護(VOUT_OVP)
    • 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
    • 可変アラーム付きIBAT過電流保護(BAT_OCP)
    • バッテリ温度監視
    • コネクタ温度監視
  • プログラミング可能な設定によりシステム最適化を実現
    • オプションのVBATREGおよびIBATREG制御により、システム負荷やACアダプタの過渡事象に対応(bq25970のみ、外付けOVP FET使用)
    • 割り込み用のSTAT、FLAG、MASKオプション
    • ADCの読み取りと設定
  • 12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を内蔵
    • BUS電圧: ±0.5%
    • VOUT電圧: ±0.5%
    • 差動センシングによるBAT電圧: -0.4%~0.2%
    • 外部のRSENSEにより、6Aで±1.5%のBAT電流
    • BAT温度: ±1%
    • BUS温度: ±1%
    • ダイ温度: ±4℃
  • 97%効率の電力段により8Aの高速充電を実現
  • デューティ・サイクル50%に最適化されたスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ
    • 入力電圧はバッテリ電圧の2倍(3.5V~4.65V)
    • 出力電流は入力電流の2倍(最大
      4.5A)
    • ケーブルにおける電力損失を低減
  • プログラミング可能な保護機能を内蔵し、安全な動作を実現
    • 入力過電圧保護(BUS_OVP)
    • 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
    • 外付けOVP FETによる入力過電圧保護(VAC_OVP、最大17V、bq25970のみ)
    • 可変アラーム付きバッテリ過電圧保護(BAT_OVP)
    • 出力過電圧保護(VOUT_OVP)
    • 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
    • 可変アラーム付きIBAT過電流保護(BAT_OCP)
    • バッテリ温度監視
    • コネクタ温度監視
  • プログラミング可能な設定によりシステム最適化を実現
    • オプションのVBATREGおよびIBATREG制御により、システム負荷やACアダプタの過渡事象に対応(bq25970のみ、外付けOVP FET使用)
    • 割り込み用のSTAT、FLAG、MASKオプション
    • ADCの読み取りと設定
  • 12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を内蔵
    • BUS電圧: ±0.5%
    • VOUT電圧: ±0.5%
    • 差動センシングによるBAT電圧: -0.4%~0.2%
    • 外部のRSENSEにより、6Aで±1.5%のBAT電流
    • BAT温度: ±1%
    • BUS温度: ±1%
    • ダイ温度: ±4℃

bq2597xは、スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを採用した97%効率の8Aバッテリ充電ソリューションです。このアーキテクチャと内蔵FETはデューティ・サイクル50%を達成するように最適化されているため、ケーブル電流をバッテリに供給される電流の半分にし、充電ケーブルでの損失を低減するとともにアプリケーションの温度上昇を制限することができます。

デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、入力コンデンサ要件は緩和され、出力電圧リップルは低減します。bq2589xのような標準の充電器を組み合わせた場合、プリチャージから定電流充電、定電圧充電、充電終了まで、最低水準の電力損失で極めて高速に充電できます。

このデバイスには、入力過電圧/過電流保護、出力過電圧/過電流保護、バッテリおよびケーブルの温度センシング、ダイ温度の監視など、安全な充電を保証するために必要なあらゆる保護機能が内蔵されています。

また、12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を搭載しているため、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、バス温度、バッテリ温度、ダイ温度など、スマートACアダプタやパワー・バンクからのバッテリ充電の管理に必要な測定計算値が得られます。

bq2597xは、スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを採用した97%効率の8Aバッテリ充電ソリューションです。このアーキテクチャと内蔵FETはデューティ・サイクル50%を達成するように最適化されているため、ケーブル電流をバッテリに供給される電流の半分にし、充電ケーブルでの損失を低減するとともにアプリケーションの温度上昇を制限することができます。

デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、入力コンデンサ要件は緩和され、出力電圧リップルは低減します。bq2589xのような標準の充電器を組み合わせた場合、プリチャージから定電流充電、定電圧充電、充電終了まで、最低水準の電力損失で極めて高速に充電できます。

このデバイスには、入力過電圧/過電流保護、出力過電圧/過電流保護、バッテリおよびケーブルの温度センシング、ダイ温度の監視など、安全な充電を保証するために必要なあらゆる保護機能が内蔵されています。

また、12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を搭載しているため、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、バス温度、バッテリ温度、ダイ温度など、スマートACアダプタやパワー・バンクからのバッテリ充電の管理に必要な測定計算値が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細情報とサンプル

  • 詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
  • 各種ユニバーサル規格に準拠し、最大 20V の USB Type-C® PD ポートからチャージャに電力を供給することを希望する場合、TPS25750 をご検討ください

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25968 アクティブ I2C 制御、ADC 搭載、シングル・セル、高効率、6A のスイッチト・キャパシタ高速チャージャ Same footprint with 6-A charging current.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25960 アクティブ バイパス機能とデュアル入力セレクタ搭載、I2C 制御、1 セル、8A、スイッチト キャパシタ並列バッテリ チャージャ Small footprint with same performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25970/bq25971 ADC搭載、I2C制御、シングル・セル、高効率、8Aスイッチト・キャパシタ高速充電器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 2月 20日
アプリケーション・ノート How to use the BQ25970 for Flash Charging (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the BQ25970EVM-893 (Rev. A) 2018年 12月 21日
アプリケーション・ノート 具有高效率电荷泵(Charge Pump Charger)充电系统介绍 2018年 8月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25970EVM-893 — bq25970 包括的チャージャの評価モジュール

The bq2597x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated battery switch in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet.
ユーザー ガイド: PDF
PCB レイアウト

bq25970EVM-893

SLURAY5.ZIP (804 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01582 — USB パワー・デリバリ・プログラマブル電源向けスイッチト・キャパシタ高速充電のリファレンス・デザイン

The goal of this reference design is to show the total system performance when using the switched-cap fast charge topology in a smart phone application. The system includes using a smart wall adapter that supports USB Power Delivery (PD) Programmable Power Supply (PPS) specifications to reduce (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ