BQ76940
- AFE 監視機能
- 完全デジタル・インターフェイス
- セル電圧、ダイ温度、外部サーミスタを測定する内蔵 ADC
- バッテリ・パック電流を測定する独立した内蔵 ADC (クーロン・カウンタ)
- 最大 3 つのサーミスタ (103AT) を直接サポート
- ハードウェア保護機能
- 放電時の過電流 (OCD)
- 放電時の短絡 (SCD)
- 過電圧 (OV)
- 低電圧 (UV)
- セカンダリ・プロテクタ・フォルト検出
- 追加機能
- セル・バランシング FET を内蔵
- 充放電用ローサイド NCH FET ドライバ
- ホスト・マイクロコントローラへのアラート割り込み
- 2.5V~3.3V の出力電圧レギュレータ
- EEPROM プログラミング不要
- 電源電圧の絶対最大定格が高い (最大 108V)
- シンプルな I2C 互換インターフェイス (CRC オプション)
- セルをランダムに接続可能
BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。 BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。
BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ76940EVM — µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
The bq76940EVM is a populated circuit board for evaluation of the bq76940 analog front-end (AFE) along with the bq78350 Battery Management Controller that serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for 9 to 15-series Lithium Ion, Lithium iron phosphate, and more battery (...)
SLUC539 — bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
- BQ76920 — 3 直列 ~ 5 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ)
- BQ76930 — 6 直列 ~ 10 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ)
- BQ76940 — 9 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)
ハードウェア開発
評価ボード
- BQ76920EVM — µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用
- BQ76930EVM — µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
- BQ76940EVM — µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
TIDA-010074 — 消費電流の小さい 16S ~ 17S バッテリ パックのリファレンス デザイン
TIDA-00792 — マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ マネージメント システムのリファレンス デザイン
TIDA-00255 — 15 セル、リチウムイオン・バッテリ・コントローラのアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。