データシート
CD4053B
- 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
- デジタル:3V ~ 20V
- アナログ:20VP-P 以下
- 単電源電圧範囲:3V~20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
- 両電源電圧範囲:±3V~±10V
- 低いオン抵抗、VDD = 15V の信号入力範囲で、125Ω (代表値)
- VDD = 15V で ±10pA (代表値) という低いチャネルリーク
- 低静止電力消費量: 0.2µW (標準値)
- Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除
- 双方向の信号パス
- ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
- 業界標準の 4051 マルチプレクサとピン互換
CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01527 — C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、リゾルバ センサ用の励起アンプおよびアナログ フロント エンドです。このデザインは、ディスクリート部品と標準的なオペアンプのみを 1-2平方インチ のプリント基板 (PCB) に実装しています。公開されているアルゴリズムとサンプル コードは、信号処理と角度計算の目的で、2000™ マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットと TMS320F28069M マイコンの組み合わせを使用しています。このリファレンス デザインは、革新的な散乱信号処理方式を使用しています。この方式によりシステム精度が 250% (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。