TIDA-01527
C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン
TIDA-01527
概要
このリファレンス デザインは、リゾルバ センサ用の励起アンプおよびアナログ フロント エンドです。このデザインは、ディスクリート部品と標準的なオペアンプのみを 1-2平方インチ のプリント基板 (PCB) に実装しています。公開されているアルゴリズムとサンプル コードは、信号処理と角度計算の目的で、2000™ マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットと TMS320F28069M マイコンの組み合わせを使用しています。このリファレンス デザインは、革新的な散乱信号処理方式を使用しています。この方式によりシステム精度が 250% も向上し、同時にハードウェアのコストと複雑性を妥当なレベルに抑えられます。TIDA-01527 は、TIDA-00796 と TIDA-00363 の各リファレンス デザインに付随する低コストのデザインです。これらのデザインは PGA411-Q1 をベースとしており、保護や診断などの高度な機能を提供します。
特長
- 角度の読み取り精度は ±0.25 度、または革新的な散乱信号処理方式を使用する場合は ±0.1 度
- 角度計算用のアンダーサンプリング アルゴリズム
- 業界標準の部品
- 1 インチ平方(6.45 平方 cm)の 4 層 PCB に実装した最小サイズ アプローチ
- ソースコードが付属した、TMS320F28069M C2000 マイコン向けのサンプル ファームウェア
このリファレンス デザインは、旧式の TIDA-00363、TIDA-00796 および TIDA-01507 の代替品です。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVY1.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRVY2.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28069M-Q1 — 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28069M — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
開発の開始
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad
このリファレンス デザインは、リゾルバ センサ用の励起アンプおよびアナログ フロント エンドです。このデザインは、ディスクリート部品と標準的なオペアンプのみを 1-2平方インチ のプリント基板 (PCB) に実装しています。公開されているアルゴリズムとサンプル コードは、信号処理と角度計算の目的で、2000™ マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットと TMS320F28069M マイコンの組み合わせを使用しています。このリファレンス デザインは、革新的な散乱信号処理方式を使用しています。この方式によりシステム精度が 250% (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
サンプル・コードまたはデモ
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート・リゾ ルバ・フロントエンドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/04/03 |