データシート
CD74HC4538-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 車載アプリケーションの再トリガ可能 / リセット可能機能として認定済み
- RX、CX に依存しないトリガおよびリセット伝搬遅延
- 立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジからのトリガ
- Q および Q バッファ付き出力が利用可能
- 独立したリセット
- 広い範囲の出力パルス幅
- A および B 入力にはシュミット トリガ入力
- 再トリガ時間は CX に無関係
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
- 標準出力は 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- バス ドライバ出力は 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- VCC = 2V~6V
- 高いノイズ耐性、NIL または NIH = VCC の 30% (VCC = 5V の場合)
CD74HC4538 は、固定電圧タイミング アプリケーション向けのデュアル、再トリガ可能 / リセット可能、高精度モノステーブル マルチバイブレータです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点