DAC161P997
- 16-Bit Linearity
- Single-Wire Interface (SWIF), with Handshake
- Digital Data Transmission (No Loss of Fidelity)
- Pin Programmable Power-Up Condition
- Self Adjusting to Input Data Rate
- Loop Error Detection and Rreporting
- Programmable Output Current Error Level
- No External Precision Components
- Simple Interface to HART Modulator
- Small Package: WQFN-16 (4 × 4 mm, 0.5 mm Pitch)
- Key
- Output Current TempCo: 29 ppmFS/°C (Max)
- Long-Term Output Current Drift: 90 ppmFS (Typ)
- INL: 3.3/–2.1 µA(Max)
- Total Supply Current: 190 µA (Max)
Application
- Two-Wire, 4-20 mA Current Loop Transmitter
- Industrial Process Control
- Actuator Control
- Factory Automation
- Building Automation
- Precision Instruments
- Data Acquisition Systems
- Test Systems
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC161P997 is a 16-bit ΣΔ digital-to-analog converter (DAC) for transmitting an analog output current over an industry standard 4-20 mA current loop. It offers 16-bit accuracy with a low output current temperature coefficient (29 ppm/°C) and excellent long-term output current drift (90 ppmFS) while consuming less than 190 µA.
The data link to the DAC161P997 is a Single Wire Interface (SWIF) which allows sensor data to be transferred in digital format over an isolation boundary using a single isolation component. The DAC161P997s digital input is compatible with standard isolation transformers and opto-couplers. Error detection and handshaking features within the SWIF protocol ensure error free communication across the isolation boundary. For applications where isolation is not required, the DAC161P997 interfaces directly to a microcontroller.
The loop drive of the DAC161P997 interfaces to a HART (Highway Addressable Remote Transducer) modulator, allowing injection of FSK modulated digital data into the 4-20 mA current loop. This combination of specifications and features makes the DAC161P997 ideal for 2- and 4-wire industrial transmitters.
The DAC161P997 is available in a 16-lead WQFN package and is specified over the extended industrial temperature range of 40°C to 105°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC161P997 Single-Wire 16-bit DAC for 4- to 20-mA Loops データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2014年 12月 24日 | ||
| 回路設計 | DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 4日 | |
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-2245 MSP430 Interface to DAC161P997 Code Library (Rev. A) | 2013年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SNAC028 — DAC161P997EVAL Design Package
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00189 — 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。