DAC39RFS10

アクティブ

16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACK) 256 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ACL) 256 289 mm² 17 x 17
  • 16 ビット、10.24/20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 8 ビット、シングル チャネル、DES モード:20.48GSPS
    • 12 ビット、シングル チャネル、DES モード:15.5GSPS
    • 16 ビット、シングル チャネル:10.24GSPS
    • 8 ビット、デュアル チャネル、10.24GSPS
    • 12 ビット、デュアル チャネル:7.75GSPS/Ch
    • 16 ビット、デュアル チャネル:6.2GSPS/Ch
  • 出力帯域幅 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-155dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):60dBc
    • IMD3 (各トーンで -7dBFS):–62dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1x、2x、3x、4x、6x、8x …256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに適した、複素数から実数へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
  • 16 ビット、10.24/20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レート:
    • 8 ビット、シングル チャネル、DES モード:20.48GSPS
    • 12 ビット、シングル チャネル、DES モード:15.5GSPS
    • 16 ビット、シングル チャネル:10.24GSPS
    • 8 ビット、デュアル チャネル、10.24GSPS
    • 12 ビット、デュアル チャネル:7.75GSPS/Ch
    • 16 ビット、デュアル チャネル:6.2GSPS/Ch
  • 出力帯域幅 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-155dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):60dBc
    • IMD3 (各トーンで -7dBFS):–62dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1x、2x、3x、4x、6x、8x …256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに適した、複素数から実数へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理

DAC39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 20.48GSPS、2 チャネルの場合は 10.24GSPS です。このデバイスは、8GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、7.5GHz、5GHz の信号帯域幅 (8、12、16 ビットの入力分解能) の信号を生成できるため、C バンドを通した X バンドへの直接サンプリングを可能にします。

また、このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) も可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

DAC39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 20.48GSPS、2 チャネルの場合は 10.24GSPS です。このデバイスは、8GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、7.5GHz、5GHz の信号帯域幅 (8、12、16 ビットの入力分解能) の信号を生成できるため、C バンドを通した X バンドへの直接サンプリングを可能にします。

また、このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) も可能です。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC39RF10、DAC39RFS10 JESD204B、C インターフェイス搭載、10.24、20.48GSPS、16 ビット、デュアルおよびシングル チャネル、マルチナイキスト D/A コンバータ (DAC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 6日
Analog Design Journal 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39RF12EVM — DAC39RF12 評価基板

DAC39RF12EVM は、D/A コンバータ (DAC) の DAC39RF10 と DAC39RF12 ファミリを評価するための評価基板です。DAC39RF10 と DAC39RF12 は、16 ビット分解能のシングル チャネルおよびデュアル チャネルの DAC ファミリです。これらのデバイスは、非補間モード (実数) と補間モード (複素 IQ) で使用できます。最大入力レートは、8 ビットの DAC 分解能のデュアル エッジ サンプリング モードの場合は 24GSPS です。シングル チャネル DAC では、12GSPS の実数データもサポートされます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板

TRF1108-DAC39RFEVM は、テキサス インスツルメンツの TRF1108 差動入力、シングル エンド出力 RF アンプと組み合わせて、DAC39RF10 D/A コンバータ (DAC) の評価に使用できる評価ボードです。この評価基板 (EVM) では、USB コネクタと FTDI の USB/SPI バス トランスレータ経由のデバイス レジスタ プログラミングを実施できます。オプションの、FMC+ コネクタ経由の SPI を使用したFPGA のプログラムが可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC39RF12EVM-GUI DAC39RF12EVM-GUI

DAC39RF12EVM Control GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
  • DAC39RF12 16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
  • DAC39RFS12 16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
  • DAC39RF10 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
  • DAC39RF10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ
  • DAC39RF10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ
  • DAC39RF10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
  • DAC39RFS10 16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
  • DAC39RFS10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF DAC D/A コンバータ
  • DAC39RFS10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ
  • DAC39RFS10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DAC39RF10/12 Output S-Parameters

SBAM521.ZIP (79935 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

DAC39RF10/12 Simulink DUC Model

SBAM519.ZIP (569 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ACL) 256 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ