DAC39RFS10EF

アクティブ

入力レート制限機能搭載、16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 9, 11, 16 Number of DAC channels 1 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 9, 11, 16 Number of DAC channels 1 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 85 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACK) 256 289 mm² 17 x 17
  • 10.24/20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レートと DAC 分解能:
    • 16 ビット:1.22GSPS 複素
    • 11 ビット:3.41GSPS 複素
    • 9 ビット、シングル チャネル、DES モード:15.12GSPS
    • 8 ビット、シングル チャネル、DES モード:20.48GSPS
    • 9 ビット、デュアル チャネル:7.56GSPS/Ch
    • 8 ビット、デュアル チャネル、10.24GSPS/Ch
  • 出力帯域幅 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither on の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-150dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):77dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):–69dBc
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
  • 10.24/20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
  • 最大入力データ レートと DAC 分解能:
    • 16 ビット:1.22GSPS 複素
    • 11 ビット:3.41GSPS 複素
    • 9 ビット、シングル チャネル、DES モード:15.12GSPS
    • 8 ビット、シングル チャネル、DES モード:20.48GSPS
    • 9 ビット、デュアル チャネル:7.56GSPS/Ch
    • 8 ビット、デュアル チャネル、10.24GSPS/Ch
  • 出力帯域幅 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither on の場合の性能
    • ノイズ フロア (小信号):-150dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):77dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):–69dBc
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256x
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
  • 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
    • 200MHz クロックの 4 ビット データ
    • 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
    • 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 12.8Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
    • 内部 AC カップリング コンデンサ
  • SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理

DAC39RF10EF および RFS10EF は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 20.48GSPS、2 チャネルの場合は 10.24GSPS です。このデバイスは、8GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、2.73GHz、または 1GHz の信号帯域幅 (8、11、16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビット NCO 周波数分解能、および位相干渉を持つ任意の周波数ホッピングにより、DAC39RF10EF および RFS10EF は任意波形生成 (AWG) および直接デジタル合成 (DDS) にも対応できます。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

DAC39RF10EF および RFS10EF は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 20.48GSPS、2 チャネルの場合は 10.24GSPS です。このデバイスは、8GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、2.73GHz、または 1GHz の信号帯域幅 (8、11、16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。

高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビット NCO 周波数分解能、および位相干渉を持つ任意の周波数ホッピングにより、DAC39RF10EF および RFS10EF は任意波形生成 (AWG) および直接デジタル合成 (DDS) にも対応できます。

JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC39RF10EF アクティブ 入力レート制限機能搭載、16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ Dual channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC39RF10EF DAC39RFS10EF 10.24/20.48GSPS、デュアルおよびシングル チャネル、マルチナイキスト D/A コンバータ (DAC)、JESD204B/C インターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39RF10EVM — DAC39RF10 評価基板

DAC39RF10EVM は、TI の D/A コンバータ (DAC) である DAC39RF10 の評価に使用できる評価ボードです。DAC39RF10 はデュアルチャネル、16/08 ビットの DAC です。DAC39RF10 は、16 ビット分解能、シングルチャネルとデュアルチャネルの各種 D/A コンバータ (DAC) で構成されたファミリに属しています。これらのデバイスは、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの非補間 DAC として使用できます。このデバイスは、直接 RF サンプリング モードまたはベースバンド モードの補間 DAC としても使用できます。最大入力データ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC39RF12EVM-GUI DAC39RF12EVM-GUI

DAC39RF12EVM Control GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC39RF12 16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS12 16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF10 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ DAC39RF10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RF10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10 16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF DAC D/A コンバータ DAC39RFS10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RFS10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF10EVM DAC39RF10 評価基板
ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian