ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCV011512D

アクティブ

小型、1W、1500Vrms、絶縁型、非安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 13.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 13.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 1.5kV 絶縁 (機能絶縁):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、15V、24V
  • 出力電圧:±5V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護
  • 短絡保護
  • 高効率
  • 1.5kV 絶縁 (機能絶縁):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、15V、24V
  • 出力電圧:±5V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護
  • 短絡保護
  • 高効率

DCV01 シリーズは、1W、1500Vrms 絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCV01 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCV01 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

DCV01 シリーズは、1W、1500Vrms 絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCV01 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCV01 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCV01 シリーズ、1W、1500VRMS 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ