0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

DLP500YX は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP5500 アクティブ 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Lower price
DLP6500FLQ アクティブ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP6500FYE アクティブ 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Lower resolution
DLP670S アクティブ 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Higher resolution
DLP9000 アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Higher resolution, type A package 405 nm rating

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) 2048 x 1200 Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Array diagonal (in) 0.5 Micromirror array size 2048 x 1200 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) 2048 x 1200 Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Array diagonal (in) 0.5 Micromirror array size 2048 x 1200 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXK) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 高解像度の2048 × 1200アレイ
    • 2.4M 超のミラー
    • 対角 0.50 インチ (16.5mm) のマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (平面に対して)
    • 下部光源向けの設計
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイ回折効率 84% (f/2.4)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS) のダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 16.1kHz、1 ビット・パターン/秒
    • 保存済みパターン・モードで 39.6 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 2016Hz 8 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 1008Hz 16 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 247Hz 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)
  • 高解像度の2048 × 1200アレイ
    • 2.4M 超のミラー
    • 対角 0.50 インチ (16.5mm) のマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (平面に対して)
    • 下部光源向けの設計
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイ回折効率 84% (f/2.4)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS) のダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 16.1kHz、1 ビット・パターン/秒
    • 保存済みパターン・モードで 39.6 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 2016Hz 8 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 1008Hz 16 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 247Hz 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)

DLP500YX デジタル ・マイクロミラー ・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD を 4 つの 2xLVDS 入力データ・バスと組み合わせると、非常に高いパターン更新レートで高解像度パターンを表示できます。DLP500YX は、高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、さまざまな産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションのサポートに最適です。DLP500YX の信頼性の高い機能と動作は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせて使用することで実現できます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすために必要な高いパターン・レートで、プログラムが容易でフレキシブルなパターン・ストリームを提供します。

DLP500YX デジタル ・マイクロミラー ・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD を 4 つの 2xLVDS 入力データ・バスと組み合わせると、非常に高いパターン更新レートで高解像度パターンを表示できます。DLP500YX は、高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、さまざまな産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションのサポートに最適です。DLP500YX の信頼性の高い機能と動作は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせて使用することで実現できます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすために必要な高いパターン・レートで、プログラムが容易でフレキシブルなパターン・ストリームを提供します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP500YX 0.50 2048 x 1200 DMD データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点