ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TC818S-Q1

アクティブ

車載、MACsec 機能搭載、AVB 機能採用の高度な TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) と TC 10 対応、100BASE-T1 イーサネットP

製品詳細

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.1AE MACsec, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.1AE MACsec, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 同期オーディオ クロック生成
    • I2S および TDMx SCLK/FSYNC のクロック生成
    • FSYNC、SCLK、MCLK 周波数を設定可能
    • IEEE1722 CRF デコードによる自動位相調整
  • IEEE 802.1AE MACsec
    • MACsec フレーム拡張:12 バイト IPG イーサネット フレームを処理するため、バッファリングおよびフロー制御機能を内蔵
    • 回線レートでの認証、暗号化
    • 暗号スイート:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
    • セキュア チャネル:8 つの Tx/Rx SC を可能にする合計 16 の SAK、SAK 自動ロールオーバ サポート付き
    • Ethertype、VLAN、DMAC の Ingress/Egress 分類:最大 8 つの並列ルール
    • ウィンドウ再生の保護
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号 < ±15ns
    • MACsec エンコード済み PTP パケットに対応する正確なタイムスタンプ
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • 堅牢性の高い EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • 39dBm DPI 耐性 (±5% の非対称)
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • TC-10 準拠
    • < 18µA のスリープ電流
    • スリープ中も PHY 構成を保持することで、スリープから迅速に復帰 (オプション)
  • MAC インターフェイス:MII、RMII Master、RGMII、SGMII
  • テキサス・インスツルメンツの 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 信号品質表示 (SQI) および時間領域反射率測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (±100ppb 以内の誤差)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
  • 同期オーディオ クロック生成
    • I2S および TDMx SCLK/FSYNC のクロック生成
    • FSYNC、SCLK、MCLK 周波数を設定可能
    • IEEE1722 CRF デコードによる自動位相調整
  • IEEE 802.1AE MACsec
    • MACsec フレーム拡張:12 バイト IPG イーサネット フレームを処理するため、バッファリングおよびフロー制御機能を内蔵
    • 回線レートでの認証、暗号化
    • 暗号スイート:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
    • セキュア チャネル:8 つの Tx/Rx SC を可能にする合計 16 の SAK、SAK 自動ロールオーバ サポート付き
    • Ethertype、VLAN、DMAC の Ingress/Egress 分類:最大 8 つの並列ルール
    • ウィンドウ再生の保護
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号 < ±15ns
    • MACsec エンコード済み PTP パケットに対応する正確なタイムスタンプ
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • 堅牢性の高い EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • 39dBm DPI 耐性 (±5% の非対称)
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • TC-10 準拠
    • < 18µA のスリープ電流
    • スリープ中も PHY 構成を保持することで、スリープから迅速に復帰 (オプション)
  • MAC インターフェイス:MII、RMII Master、RGMII、SGMII
  • テキサス・インスツルメンツの 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 信号品質表示 (SQI) および時間領域反射率測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (±100ppb 以内の誤差)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD

DP83TC818S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり / なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性と TC10 のスリープ ウェーク機能により提供します。

DP83TC818S-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 ハードウェア タイムスタンプ フラクショナル PLL を内蔵しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオとその他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。本 PHY は、AVB などのオーディオ アプリケーションのためのメディア クロックとビット クロックを生成するため、IEEE 1722 CRF デコード機能も内蔵しています。

ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC818S-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。DP83TC818S-Q1 は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC818S-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えており、エンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。

DP83TC818S-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。

DP83TC818S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり / なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性と TC10 のスリープ ウェーク機能により提供します。

DP83TC818S-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 ハードウェア タイムスタンプ フラクショナル PLL を内蔵しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオとその他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。本 PHY は、AVB などのオーディオ アプリケーションのためのメディア クロックとビット クロックを生成するため、IEEE 1722 CRF デコード機能も内蔵しています。

ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC818S-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。DP83TC818S-Q1 は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC818S-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えており、エンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。

DP83TC818S-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TC818S-Q1、AVB クロック生成、IEEE802.1AE MACsec、IEEE802.1AS および TC10 スリープウェイク対応、高精度でセキュアな 100BASE-T1 車載用イーサネット データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 18日
ホワイト・ペーパー Time Sensitive Networking With Ethernet PHY PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート SGMII Troubleshooting Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TC818EVM-MC — DP83TC818S-Q1 の評価基板

DP83TC818EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bp に準拠しています。USB2MDIO グラフィカル ユーザー インターフェイス ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5529 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020071 — TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RGMII イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。4 つの車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット物理層 (PHY) を使用します。このデザインは、TI の DP83TC818S-Q1 100Mbps および DP83TG721S-Q1 1000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY を使用した実装を示しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ