DRV2624

アクティブ

波形メモリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

製品詳細

Features Advanced power saving, RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 11 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Advanced power saving, RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 11 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 超低電力シャットダウン モード
  • 低消費電力のスタンバイ状態
  • 抵抗ベースのアクチュエータ診断
  • SimpleDrive 1 線式振動方式
  • 自動共振トラッキングおよび報告
  • 自動オーバー ドライブおよびブレーキ
  • 自動レベル キャリブレーション
  • バッテリ放電に対応する駆動補償機能
  • 電力保持機能付きの構成可能なバッテリ モニタ
  • 自動ブレーキを使用したオフ共振駆動
  • LRA 波形形状の選択
  • ループ可能な波形シーケンサを備えた、RAM
  • リアルタイム再生 (RTP) モード
  • I2C 制御のデジタル プレイバック エンジン
  • ハードウェアとソフトウェアのトリガ オプション
  • 自動ブレーキによるスタンバイへの自動的な遷移
  • オプションの割り込みピン
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル インターフェイス(1)

(1)による特許申請中の制御アルゴリズム

  • 超低電力シャットダウン モード
  • 低消費電力のスタンバイ状態
  • 抵抗ベースのアクチュエータ診断
  • SimpleDrive 1 線式振動方式
  • 自動共振トラッキングおよび報告
  • 自動オーバー ドライブおよびブレーキ
  • 自動レベル キャリブレーション
  • バッテリ放電に対応する駆動補償機能
  • 電力保持機能付きの構成可能なバッテリ モニタ
  • 自動ブレーキを使用したオフ共振駆動
  • LRA 波形形状の選択
  • ループ可能な波形シーケンサを備えた、RAM
  • リアルタイム再生 (RTP) モード
  • I2C 制御のデジタル プレイバック エンジン
  • ハードウェアとソフトウェアのトリガ オプション
  • 自動ブレーキによるスタンバイへの自動的な遷移
  • オプションの割り込みピン
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル インターフェイス(1)

(1)による特許申請中の制御アルゴリズム

DRV2624デバイスは、独自の閉ループ アーキテクチャに依存したハプティクス ドライバで、消費電力を最適化しながら、シャープで強力で一貫性のあるハプティクス効果を実現します。

内部メモリとループ可能な波形シーケンサと、自動オーバー ドライブおよびブレーキ機能により、鮮明で最適なハプティック効果を簡単に生成できるため、処理ユニットの負荷が軽減されます。

DRV2624デバイスには、自動的にスタンバイ状態に移行する機能とバッテリ保存機能があり、ユーザーの介入なしに消費電力を低減できます。NRST ピンを使用すると、完全なシャットダウン状態を設定して、消費電力をさらに削減できます。

波形形状の選択を使用すると、正弦波および方形波ドライブでハプティクスの操作感と可聴性能をカスタマイズできます。自動ブレーキによるオフ共振駆動により、非共振ハプティクス設計を簡素化できます。

DRV2624デバイスは、独自の閉ループ アーキテクチャに依存したハプティクス ドライバで、消費電力を最適化しながら、シャープで強力で一貫性のあるハプティクス効果を実現します。

内部メモリとループ可能な波形シーケンサと、自動オーバー ドライブおよびブレーキ機能により、鮮明で最適なハプティック効果を簡単に生成できるため、処理ユニットの負荷が軽減されます。

DRV2624デバイスには、自動的にスタンバイ状態に移行する機能とバッテリ保存機能があり、ユーザーの介入なしに消費電力を低減できます。NRST ピンを使用すると、完全なシャットダウン状態を設定して、消費電力をさらに削減できます。

波形形状の選択を使用すると、正弦波および方形波ドライブでハプティクスの操作感と可聴性能をカスタマイズできます。自動ブレーキによるオフ共振駆動により、非共振ハプティクス設計を簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV2625 アクティブ 波形ライブラリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2625 has preloaded waveforms while DRV2624 has internal memory to load custom waveforms

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2624 内蔵メモリ 搭載超低消費電力閉ループ LRA/ERM ハプティック ドライバー データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 14日
アプリケーション・ノート Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
アプリケーション・ノート Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート DRV2624 & DRV2625 Quick Start Guide 2020年 7月 15日
技術記事 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 2 PDF | HTML 2016年 8月 18日
技術記事 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 1 PDF | HTML 2016年 8月 9日
その他の技術資料 DRV2624EVM-MINI Quick-Start Guide 2015年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール

DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2624EVM-CT — DRV2624 静電容量式タッチ機能の評価ボード

DRV2624 ハプティクス ドライバは、多様な LRA (リニア共振アクチュエータ) と ERM (偏心回転質量モーター) をサポートしています。   このドライバは、ハプティクス モーター制御の設計に付きまとう複雑さを解消するために多くの機能や特長を採用しています。ソリューション サイズの小型化、出力駆動効率の向上、閉ループ モーター制御、低レイテンシのフィードバックに寄与する迅速な起動、自動共振トラッキングなどです。   また DRV2624 はスタンバイ電流を大幅に低減しているので、アイドル期間中のエネルギー消費を節減できます。

DRV2624EVM-CT 評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2624EVM-MINI — DRV2624 ブレークアウト ボード、ERM / LRA ハプティクス用

DRV2624EVM-MINI は、DRV2624 ERM/LRA ハプティクス ドライバ用の小型ブレークアウト ボードです。  この基板を使用すると、DRV2624 を新規システムや既存システムに迅速に統合できます。   DRV2624 は、偏心回転質量 (ERM) またはリニア共振アクチュエータ (LRA) を駆動するための波形ライブラリを内蔵した超低消費電力のハプティクス ドライバです。  この基板には、DRV2624 と、DRV2624 を動作させるために必要な受動部品が搭載されています。   電源、I2C 通信、アクチュエータを接続するだけで、DRV2624 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian