DRV-ACC16-EVM
ハプティクス加速度計測定ツール
DRV-ACC16-EVM
概要
DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
特長
- ハプティクス フィードバック、加速度、振動の強度を測定
- アナログの X、Y、Z 軸の加速度測定出力
- 加速度を容易に測定するのに役立つ、2 枚の基板で構成されたフレキシブルな PCB デザイン
- 5V USB 電源
購入と開発の開始
評価ボード
DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール
DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
製品
ハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV-ACC16-EVM Accelerometer User’s Guide | 2015/06/09 | |||
| 証明書 | DRV-ACC16-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |