DRV2700

アクティブ

105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ ドライバ、QFN パッケージ封止

製品詳細

Features Thermal shutdown Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Thermal shutdown Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 100V 昇圧または 1kV フライバック構成
  • 昇圧 + アンプ構成の ±100V ピエゾ・ドライバ
    • 4 つの GPIO 調整可能ゲイン
    • 差動またはシングルエンド出力
    • 低電圧制御
    • AC および DC 出力制御
  • フライバック構成の 0~1kV ピエゾ・ドライバ
    • 低電圧制御
    • AC および DC 出力制御
  • 昇圧またはフライバック・コンバータを内蔵
    • 調整可能電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
  • 1.5ms の高速起動
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 4mm × 4mm × 0.9mm VQFN パッケージ
  • 1.8V 互換デジタル・ピン
  • 過熱保護
  • 100V 昇圧または 1kV フライバック構成
  • 昇圧 + アンプ構成の ±100V ピエゾ・ドライバ
    • 4 つの GPIO 調整可能ゲイン
    • 差動またはシングルエンド出力
    • 低電圧制御
    • AC および DC 出力制御
  • フライバック構成の 0~1kV ピエゾ・ドライバ
    • 低電圧制御
    • AC および DC 出力制御
  • 昇圧またはフライバック・コンバータを内蔵
    • 調整可能電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
  • 1.5ms の高速起動
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 4mm × 4mm × 0.9mm VQFN パッケージ
  • 1.8V 互換デジタル・ピン
  • 過熱保護

DRV2700 デバイスは、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方の圧電性負荷を駆動できます。入力信号は、差動またはシングルエンドで、AC 結合または DC 結合が可能です。 DRV2700 デバイスは、以下の 4 つの GPIO 制御ゲインをサポートしています。28.8dB、34.8dB、38.4dB、および 40.7dB。

昇圧電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して設定します。スイッチ・ピン (SW) と VDD ピンに印加される電圧は、個別のバッテリに対応するために分離されています。昇圧電流制限は、R(REXT) 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャにより、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV2700 回路を最適化できます。また、この昇圧コンバータはヒステリシス・アーキテクチャをベースにしており、スイッチング損失を最小限に抑えて効率を向上させます。

DRV2700 デバイスは標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、スリープから素早く復帰するのに理想的なピエゾ・ドライバです。過熱保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

DRV2700 デバイスは、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方の圧電性負荷を駆動できます。入力信号は、差動またはシングルエンドで、AC 結合または DC 結合が可能です。 DRV2700 デバイスは、以下の 4 つの GPIO 制御ゲインをサポートしています。28.8dB、34.8dB、38.4dB、および 40.7dB。

昇圧電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して設定します。スイッチ・ピン (SW) と VDD ピンに印加される電圧は、個別のバッテリに対応するために分離されています。昇圧電流制限は、R(REXT) 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャにより、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV2700 回路を最適化できます。また、この昇圧コンバータはヒステリシス・アーキテクチャをベースにしており、スイッチング損失を最小限に抑えて効率を向上させます。

DRV2700 デバイスは標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、スリープから素早く復帰するのに理想的なピエゾ・ドライバです。過熱保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8662 アクティブ 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ、QFN パッケージ封止 Pin-to-pin replaceable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2700 昇圧コンバータ内蔵産業用ピエゾ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
アプリケーション・ノート Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技術記事 Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 2017年 1月 6日
技術記事 Are TI drivers stressing your piezo? PDF | HTML 2015年 5月 14日
ユーザー・ガイド DRV2700EVM Quick Start Guide 2015年 2月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール

DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス・フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2700EVM — DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール

The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2700EVM-HV500 — DRV2700EVM-HV500 - フライバック高電圧評価モジュール

The DRV2700EVM-HV500 is an evaluation module for the DRV2700 used in a flyback converter circuit. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The integrated high voltage switch enables for a small solution size circuit that can drive 500V (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

Piezo Control Console (PCC) is a development and test suite for TI Piezo Drivers.  Piezo Control Console is intended to support the evaluation of piezoelectric actuators in applications for motion control or audio.

Simply connect TI Piezo Driver evaluation modules (EVM) to Piezo Control Console via (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DRV2700 HV TINA-TI Reference Design

SLOM404.TSC (193 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DRV2700 HV TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLOM403A.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

DRV2700 PSpice Model

SLOM509.ZIP (1082 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

DRV2700 TINA-TI Reference Design

SLOM389.TSC (382 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DRV2700 TINA-TI Spice Model

SLOM388.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
CAD/CAE シンボル

DRV2700 Altium

SLOC350.ZIP (6975 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00376 — ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン

TIDA-00376 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の産業用ピエゾ・ドライバ、点滅 LED ドライバ、超低消費電力 FRAM マイコン (MCU) を使用して、聴覚と視覚両方の通知サブシステムを実装する方法を提示します。これらは主に、火災報知最終製品システムを意図しています。このリファレンス・デザインは、単一のピエゾ・トランスデューサを通じて複数の警報トーン周波数を出力するとともに、小さい入力電流を受け入れ、明るい光出力の LED ストローブを点灯させる方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00856 — フライバック高電圧ピエゾ・ドライバ、リファレンス・デザイン

DRV2700 はシングルチップの高電圧ドライバで、統合型の 105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを搭載しています。このリファレンス・デザインは高電圧スイッチをフライバック構成で使用し、最大 500V に対応します。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ