DRV81646

アクティブ

H/W、SPI、および構成可能なスルーレートとカットオフ時間の各機能搭載、65V、4A、4 チャネル ローサイ ドドライバ

製品詳細

Control interface Hardware (GPIO), SPI Control mode PWM Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Control interface Hardware (GPIO), SPI Control mode PWM Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 HVSSOP (DGQ) 24 29.89 mm² 6.1 x 4.9
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 140mΩ RDS(ON)
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 65V (絶対最大定格 70V)
    • チャネルごとに 0.5A ~ 4A の電流制限を選択可能
    • 最大 500kHz の高速 PWM スイッチング
  • 柔軟なインターフェイス オプション:
    • 独立したチャネル PWM 入力を備えたハードウェア インターフェイス
    • SPI により、チャネル数の多い設計における GPIO と絶縁オーバーヘッドの削減が可能
  • 柔軟な減衰モードを実現する内蔵キャッチ ダイオードと、スイッチのターンオフ時の代替電流パスとして使用できるオプションの外部 TVS/ツェナー ダイオード
  • スルーレートを構成可能 (100ns ~ 1500ns) で、低速 / 高速の両方のスイッチング アプリケーションに対応
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
    • チャネルごとの異常検出出力を SPI 経由で使用可能
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各チャネルに対して独立した過熱および過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD) 0.5ms ~ 2ms
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 140mΩ RDS(ON)
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 65V (絶対最大定格 70V)
    • チャネルごとに 0.5A ~ 4A の電流制限を選択可能
    • 最大 500kHz の高速 PWM スイッチング
  • 柔軟なインターフェイス オプション:
    • 独立したチャネル PWM 入力を備えたハードウェア インターフェイス
    • SPI により、チャネル数の多い設計における GPIO と絶縁オーバーヘッドの削減が可能
  • 柔軟な減衰モードを実現する内蔵キャッチ ダイオードと、スイッチのターンオフ時の代替電流パスとして使用できるオプションの外部 TVS/ツェナー ダイオード
  • スルーレートを構成可能 (100ns ~ 1500ns) で、低速 / 高速の両方のスイッチング アプリケーションに対応
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
    • チャネルごとの異常検出出力を SPI 経由で使用可能
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各チャネルに対して独立した過熱および過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD) 0.5ms ~ 2ms

DRV81646 は、4.5V ~ 65V で動作し、広範囲の負荷電流をサポートする 4 チャネル ローサイド スイッチ ドライバです。このデバイスには 140mΩ の RDS(ON) を持つ 4 つのローサイド スイッチが内蔵されており、それぞれに VCLAMP ピンへのフリーホイール ダイオードが付属しています。この機能により、再循環電流を行うか、誘導性負荷をオフにするために外部 TVS を接続することができます。

このデバイスは、ハードウェア GPIO インターフェイスまたは標準の 4 線式 SPI で制御できます。各チャネルは個別の過熱保護機能を備えており、ILIM ピンの外部抵抗でアナログ電流制限を設定できます。オプションのカットオフ遅延 (COD) 構成があり、それぞれのチャネルについて電流制限状態の持続時間を制限することで、デバイスまたは負荷の損傷を防止できます。出力スルーレートは、RSLEW/CNTL ピンに抵抗を設定することで構成できるため、出力スイッチをより柔軟に制御できます。このデバイスは、容量性負荷の電流制限スレッショルドを昇圧する INRUSH モードを備えています。

DRV81646 はフォルト状態を通知するためのフォルト出力ピン (nFAULT) を備えており、SPI モードでチャネルごとのフォルト状態を監視できます。この機能により、ユーザーはフォルトが発生した場合にすばやく識別し、対応できます。

DRV81646 は、4.5V ~ 65V で動作し、広範囲の負荷電流をサポートする 4 チャネル ローサイド スイッチ ドライバです。このデバイスには 140mΩ の RDS(ON) を持つ 4 つのローサイド スイッチが内蔵されており、それぞれに VCLAMP ピンへのフリーホイール ダイオードが付属しています。この機能により、再循環電流を行うか、誘導性負荷をオフにするために外部 TVS を接続することができます。

このデバイスは、ハードウェア GPIO インターフェイスまたは標準の 4 線式 SPI で制御できます。各チャネルは個別の過熱保護機能を備えており、ILIM ピンの外部抵抗でアナログ電流制限を設定できます。オプションのカットオフ遅延 (COD) 構成があり、それぞれのチャネルについて電流制限状態の持続時間を制限することで、デバイスまたは負荷の損傷を防止できます。出力スルーレートは、RSLEW/CNTL ピンに抵抗を設定することで構成できるため、出力スイッチをより柔軟に制御できます。このデバイスは、容量性負荷の電流制限スレッショルドを昇圧する INRUSH モードを備えています。

DRV81646 はフォルト状態を通知するためのフォルト出力ピン (nFAULT) を備えており、SPI モードでチャネルごとのフォルト状態を監視できます。この機能により、ユーザーはフォルトが発生した場合にすばやく識別し、対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81646 : 65V 4 チャネル ローサイド ドライバ、ハードウェア、SPI、構成可能なスルーレート、カットオフ期間を実装 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
証明書 DRV81646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 10月 22日
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81646DGQEVM — DRV81646 評価基板 (DGQ パッケージ)

DRV81x4x 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と構成を簡素化するため、この評価基板にはグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) アプリケーションが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

DRV81646EVM — DRV81646 評価基板

DRV81x4x 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と構成を簡素化するため、この評価基板にはグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) アプリケーションが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
ファームウェア

DRV81X4X-EVM-FIRMWARE DRV81x4x-EVM FIRMWARE

DRV81x4x-EVM FIRMWARE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV81X4X-EVM-GUI DRV81X4X-GUI

DRV81X4X-GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
HVSSOP (DGQ) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ