DRV8334-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:温度オプション:
- DRV8334EPHP:-40℃~+150℃、TA
- DRV8334QPHP:-40℃~+125℃、TA
- 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
- 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
- 4.5 ~ 60V の広い動作電圧範囲
- ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
- 最大で平均 50mA のゲート スイッチング電流をサポートする強力な GVDD チャージ ポンプにより、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
- トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
- 3 ステップの動的駆動電流制御
- 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
- ローサイド電流検出アンプ
- 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
- 9 レベルの可変ゲイン
- SPI ベースの詳細な構成と診断
- ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
- 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
- 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
- 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
- リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
- 内蔵保護機能
- バッテリおよび電源電圧モニタ
- 位相フィードバック コンパレータ
- MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
- MOSFET VGS ゲート フォルト監視
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト状態インジケータ ピン
DRV8334-Q1 は、12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8334-Q1 は、内蔵ブートストラップ ダイオードと と GVDD チャージ ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、0.8mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8334-Q1 単一電源で 4.5V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作できます。トリクル チャージ ポンプを使用することで、100% PWM デューティ サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ電源電圧を供給できます。
DRV8334-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。
DRV8334-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8334-Q1 を搭載 車載用 24/12V バッテリ 3 相ゲート ドライバ ユニット、高精度電流センシング機能および拡張診断機能 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 |
| アプリケーション概要 | ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8334EVM — DRV8334 3 相ゲート ドライバの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点