DRV8350F

アクティブ

最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 9~100V、トリプル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
  • 機能安全品質管理
    • IEC 61800-5-2 機能安全準拠システム設計を支援するドキュメントを提供
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
    • VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッド・タイム挿入により貫通電流を回避
    • 50mA~1A のピーク・ソース電流
    • 100mA~2A のピーク・シンク電流
    • 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
  • ゲート・ドライバ電源を内蔵
    • ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
    • ローサイドのリニア・レギュレータ
  • トリプル電流シャント・アンプ内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
    • 120° センサ付き動作をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
    • MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
    • MOSFET 貫通電流防止
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 9~100V、トリプル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
  • 機能安全品質管理
    • IEC 61800-5-2 機能安全準拠システム設計を支援するドキュメントを提供
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
    • VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッド・タイム挿入により貫通電流を回避
    • 50mA~1A のピーク・ソース電流
    • 100mA~2A のピーク・シンク電流
    • 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
  • ゲート・ドライバ電源を内蔵
    • ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
    • ローサイドのリニア・レギュレータ
  • トリプル電流シャント・アンプ内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
    • 120° センサ付き動作をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
    • MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
    • MOSFET 貫通電流防止
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)

DRV835xF ファミリのデバイスは、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。一部のデバイス・バリエーションは、各種モータ制御方式をサポートするための電流シャント・アンプを内蔵しています。

DRV835xF はスマート・ゲート・ドライブ (SGD) アーキテクチャを使用して、通常は MOSFET スルーレート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGD アーキテクチャによりデッド・タイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFET のスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減でき、VGS 監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくない dV/dt 寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。

各種の PWM 制御モード (6x、3x、1x、および独立) がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバ PWM 制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには 1x PWM モードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDC モータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。

DRV835xF ファミリのデバイスは、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。一部のデバイス・バリエーションは、各種モータ制御方式をサポートするための電流シャント・アンプを内蔵しています。

DRV835xF はスマート・ゲート・ドライブ (SGD) アーキテクチャを使用して、通常は MOSFET スルーレート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGD アーキテクチャによりデッド・タイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFET のスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減でき、VGS 監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくない dV/dt 寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。

各種の PWM 制御モード (6x、3x、1x、および独立) がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバ PWM 制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには 1x PWM モードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDC モータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

安全性に関する資料とその他の情報を入手できます。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8353F アクティブ 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ Integrated three current sense amplifiers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV835xF 100V 3 相スマート・ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 6日
アプリケーション概要 人形機器人的馬達控制 PDF | HTML 2025年 2月 5日
アプリケーション概要 휴머노이드 로봇의 모터 컨트롤 PDF | HTML 2025年 2月 5日
アプリケーション概要 ヒューマノイド ロボットのモーター制御 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 24日
アプリケーション・ノート Relating Payload to Brushless DC Motor Driver Specifications PDF | HTML 2024年 12月 2日
アプリケーション・ノート System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
機能安全情報 Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers PDF | HTML 2021年 3月 4日
Analog Design Journal Implementing STO functionality w/ diagnostic and monitoring for ind. motor drive 2019年 9月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8350H-EVM — DRV8350H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

DRV8350H-EVM は、DRV8350H モーター ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別の外部ローサイド電流シャント アンプが搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、12V、0.35A の降圧レギュレータから、マイコンに 3.3V と 5V の各パワーブロックに電力を供給します。  (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8350S-EVM — DRV8350S 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

DRV8350S-EVM は、DRV8350S モーター ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別の外部ローサイド電流シャント アンプが搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、12V、0.35A の降圧レギュレータから、マイコンに 3.3V と 5V の各パワーブロックに電力を供給します。  (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
  • DRV8320 最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8320R 降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8323 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ
  • DRV8329-Q1 車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ
  • DRV8334 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ
  • DRV8340-Q1 車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8343-Q1 車載、電流シャント アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8350 最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8350F 最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8350R 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353M 電流シャント アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ