DRV8329

アクティブ

3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features 1x low side current sense, Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features 1x low side current sense, Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル・チャージ・ポンプにより 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク・シンク電流:2000mA
  • 低入力オフセット (1 シャント用に最適化) の電流センス・アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • ハードウェア・インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ・モード:25℃で 1µA 未満
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク・ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル・チャージ・ポンプにより 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク・シンク電流:2000mA
  • 低入力オフセット (1 シャント用に最適化) の電流センス・アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • ハードウェア・インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ・モード:25℃で 1µA 未満
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク・ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)

DRV8329 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8329 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

DRV8329 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、駆動段の 3 相すべてからの電流の合計を電流センシングできます。

低消費電力のスリープ モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV8329 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8329 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

DRV8329 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、駆動段の 3 相すべてからの電流の合計を電流センシングできます。

低消費電力のスリープ モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8300 アクティブ ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ PVDD supply higher 5-100 V
DRV8320 アクティブ 最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ PVDD supply 6-60 V
DRV8323 アクティブ 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ PVDD supply 6-60 V with current sense amplifiers
DRV8328 アクティブ 60V 1000/2000mA 3 相ゲート ドライバ DRV8328 has no current sense amplifier for customer who is looking for external current sense implementations

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8329 4.5~60V 三相 BLDC ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 13日
技術記事 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション・ノート Power Delivery in Cordless Power Tools Using DRV8329 PDF | HTML 2022年 9月 15日
証明書 DRV8329AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8329AEVM — DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板

DRV8329AEVM は、BLDC モーター向けの DRV8329A ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8329 は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。このデバイスは、ローサイド電流測定用の電流シャント アンプ、80mA LDO、デッドタイム制御ピン、VDS 過電流レベル ピン、ゲート シャットオフ ピンを搭載しています。この評価基板 (EVM) には、これらの設定を評価するためのスイッチ、ポテンショメータ、抵抗が付属しており、DRV8329 デバイスの A バリエーション (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBM5 BLDC Gate Resistor Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ