ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS100DF410

アクティブ

アダプティブ EQ (イコライザ) と CDR (クロック データ リカバリ) と DFE (デジタル フロント エンド) 搭載、10Gbps、クワッドチャネル リタイマ

製品詳細

Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • リタイマ・ファミリのデバイスはすべて、互いにピン互換です。 ピン互換のデバイス・ファミリには以下が含まれます。
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE): 最大10.3125Gbps
  • 低消費電力 (EQ + CDR + DE): 150mW/ チャネル(typ)
  • 低消費電力 (EQ + DFE + CDR + DE): 180mW/ チャネル(typ)
  • 1/2、1/4、1/8 のデータレートにロック
  • プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
  • 5GHz で最大34dB ブーストのアダプティブ・イコライジング
  • 調整可能な送信VOD : 600 ~ 1300mVp-p
  • - 12dB まで調整可能な送信デエンファシス
  • プログラム可能な出力極性反転
  • 入力信号検出、CDR ロック検出/ インジケータ
  • オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBS ジェネレータ
  • 単一電源動作: 2.5V
  • SMBus/EEPROM 構成モード
  • リタイマ・ファミリのデバイスはすべて、互いにピン互換です。 ピン互換のデバイス・ファミリには以下が含まれます。
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE): 最大10.3125Gbps
  • 低消費電力 (EQ + CDR + DE): 150mW/ チャネル(typ)
  • 低消費電力 (EQ + DFE + CDR + DE): 180mW/ チャネル(typ)
  • 1/2、1/4、1/8 のデータレートにロック
  • プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
  • 5GHz で最大34dB ブーストのアダプティブ・イコライジング
  • 調整可能な送信VOD : 600 ~ 1300mVp-p
  • - 12dB まで調整可能な送信デエンファシス
  • プログラム可能な出力極性反転
  • 入力信号検出、CDR ロック検出/ インジケータ
  • オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBS ジェネレータ
  • 単一電源動作: 2.5V
  • SMBus/EEPROM 構成モード

DS100RT410/DS100DF410は、信号調整機能を内蔵した4 チャネル10GbE マルチレート・リタイマです。 DS100RT410 と DS100DF410 にはどちらにも、各チャネルに受信イコライザ(CTLE) が含まれます。 DS100DF410 には、さらに各チャネル に5 タップのディシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE) も含まれます。

DS100DF410 は、長い伝送路により発生するロスやクロストーク・ノイズにより損傷された高速シリアル信号の到達度や堅牢性 を向上できます。 それほど条件が厳しくない伝送路では、DFEを実装していないDS100RT410 を使用して、性能向上を実現 できます。 この2 つのデバイスはピン互換です。

DS100RT410/DS100DF410 の各チャネルは、10.3Gbps のデータレートでは10GbE シリアル・データ、または1.25Gbps のデー タレートでは1GbE データに個別にロックされます。外部基準クロックは必要ないので、システム設計が簡単になるとともに、全 体のコストを抑えられます。どちらのデバイスもいずれかのデータレートをサポートします。プロトコル選択モードが用意されてい るため、ロック時間が短縮されます。

プログラム可能な送信デエンファシス( 最大- 12dB)、送信VOD( 最大1300mVp-p)、アダプティブ受信イコライジング(5GHz で 最大34dB ブースト) により、10m よりも長い損失の多いケーブル、またはコネクタが複数あり、トレース長が40 インチよりも長 いバックプレーンでのデータ伝送が可能になります。 CDR機能は、ジッタ成分を現象させることが可能です。この機能は、オ プティカル・モジュールでの使用に最適です。

プログラム可能な設定は、SMBus インタフェースを使用して簡単に適用できます。または、外部EEPROM を介してロードす ることもできます。 オンチップのアイ・モニタとPRBS ジェネレータにより、システムの起動やフィールドの調整のために、高速 シリアル・データをリアルタイムで測定できます。

48 ピンLLP、7mm × 7mm の高速信号伝送パッケージでデバイスが提供されます。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、  http://www.ti.com をご覧ください。

DS100RT410/DS100DF410は、信号調整機能を内蔵した4 チャネル10GbE マルチレート・リタイマです。 DS100RT410 と DS100DF410 にはどちらにも、各チャネルに受信イコライザ(CTLE) が含まれます。 DS100DF410 には、さらに各チャネル に5 タップのディシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE) も含まれます。

DS100DF410 は、長い伝送路により発生するロスやクロストーク・ノイズにより損傷された高速シリアル信号の到達度や堅牢性 を向上できます。 それほど条件が厳しくない伝送路では、DFEを実装していないDS100RT410 を使用して、性能向上を実現 できます。 この2 つのデバイスはピン互換です。

DS100RT410/DS100DF410 の各チャネルは、10.3Gbps のデータレートでは10GbE シリアル・データ、または1.25Gbps のデー タレートでは1GbE データに個別にロックされます。外部基準クロックは必要ないので、システム設計が簡単になるとともに、全 体のコストを抑えられます。どちらのデバイスもいずれかのデータレートをサポートします。プロトコル選択モードが用意されてい るため、ロック時間が短縮されます。

プログラム可能な送信デエンファシス( 最大- 12dB)、送信VOD( 最大1300mVp-p)、アダプティブ受信イコライジング(5GHz で 最大34dB ブースト) により、10m よりも長い損失の多いケーブル、またはコネクタが複数あり、トレース長が40 インチよりも長 いバックプレーンでのデータ伝送が可能になります。 CDR機能は、ジッタ成分を現象させることが可能です。この機能は、オ プティカル・モジュールでの使用に最適です。

プログラム可能な設定は、SMBus インタフェースを使用して簡単に適用できます。または、外部EEPROM を介してロードす ることもできます。 オンチップのアイ・モニタとPRBS ジェネレータにより、システムの起動やフィールドの調整のために、高速 シリアル・データをリアルタイムで測定できます。

48 ピンLLP、7mm × 7mm の高速信号伝送パッケージでデバイスが提供されます。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、  http://www.ti.com をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力10GbEクワッド・チャネル・リタイマ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 4月 5日
アプリケーション・ノート Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート Implementing TI Retimers on 10G ZR and DWDM SFP+ Optical Links 2019年 4月 8日
アプリケーション概要 DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide 2019年 3月 25日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS100DF410EVK — DS100DF410EVK 評価ボード

The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.

In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS1xxDF410 IBIS-AMI Model (Keysight ADS)

SNLM272.ZIP (7129 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ