DS10BR254
- DC - 1.5 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Wide Input Common Mode Voltage Range Allows for DC-Coupled Interface to LVDS, CML and LVPECL Drivers
- Redundant Inputs
- LOS Circuitry Detects Open Inputs Fault Condition
- Integrated 100Ω Input and Output Terminations
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 6 mm x 6 mm WQFN-40 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS10BR254 is a 1.5 Gbps 1:4 LVDS repeater optimized for high-speed signal routing and distribution over FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The device has two different LVDS input channels and a select pin determines which input is active. A loss-of-signal (LOS) circuit monitors both input channels and a unique LOS pin is asserted when no signal is detected at that input.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS Repeater データシート (Rev. D) | 2013年 4月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板
DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、評価システムには、Microsoft® (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。