DS110DF410
- リタイマ・ファミリのデバイスはすべて、互いにピン互換です。 ピン互換のデバイス・ファミリには以下が含まれます。
- DS100RT410 (EQ + CDR + DE): 10.3125Gbps
- DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 10.3125Gbps
- DS110RT410 (EQ + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
- DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 8.5 ~ 11.3Gbps
- DS125RT410 (EQ + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
- DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE): 9.8 ~ 12.5Gbps
- DS100BR410 (EQ + DE): 最大10.3125Gbps
- 低消費電力 (EQ + CDR + DE): 150mW/ チャネル(typ)
- 低消費電力 (EQ + DFE + CDR + DE): 180mW/ チャネル(typ)
- 1/2、1/4、1/8 のデータレートにロック
- プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
- 5GHz で最大34dB ブーストのアダプティブ・イコライジング
- 調整可能な送信VOD : 600 ~ 1300mVp-p
- - 12dB まで調整可能な送信デエンファシス
- プログラム可能な出力極性反転
- 入力信号検出、CDR ロック検出/ インジケータ
- オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBS ジェネレータ
- 単一電源動作: 2.5V
- SMBus/EEPROM 構成モード
DS110RT410/DS110DF410 は、信号調整機能を内蔵した4 チャネル・マルチレート・リタイマです。 DS110RT410 とDS110DF410 にはどちらにも、各チャネルに受信イコライザ(CTLE) が含まれます。 DS110DF410 には、さらに各チャネルに5 タップのディ シジョン・フィードバック・イコライザ(DFE) も含まれます。
DS110DF410 は、長い伝送路により発生するロスやクロストーク・ノイズにより損傷された高速シリアル信号の到達度や堅牢性 を向上できます。 それほど条件が厳しくない伝送路では、DFEを実装していないDS110RT410 を使用して、性能向上を実現 できます。 この2 つのデバイスはピン互換です。
DS110RT410/DS110DF410 の各チャネルは、8.5 ~ 11.3Gbpsのシリアル・データ、またはそれらデータレートの1/2、1/4、1/8 に 個別にロックされます。外部基準クロックは必要ないので、システム設計が簡単になるとともに、全体のコストを抑えられます。 DS110RT410/DS110DF410 はどちらも、2 分の1、4 分の1、8 分の1 の伝送レートをサポートします。 プロトコル選択モードが 用意されているため、ロック時間が短縮されます。
プログラム可能な送信デエンファシス( 最大- 12dB)、送信VOD( 最大1300mVp-p)、アダプティブ受信イコライジング(5GHz で 最大34dB ブースト) により、10m よりも長い損失の多いケーブル、またはコネクタが複数あり、トレース長が40 インチよりも長 いバックプレーンでのデータ伝送が可能になります。 CDR機能は、ジッタ成分を現象させることが可能です。この機能は、オ プティカル・モジュールでの使用に最適です。
プログラム可能な設定は、SMBus インタフェースを使用して簡単に適用できます。または、外部EEPROM を介してロードす ることもできます。 オンチップのアイ・モニタとPRBS ジェネレータにより、システムの起動やフィールドの調整のために、高速 シリアル・データをリアルタイムで測定できます。
48 ピンLLP、7mm × 7mm の高速信号伝送パッケージでデバイスが提供されます。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 低消費電力マルチレート・クワッド・チャネル・リタイマ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2012年 4月 5日 | |
| アプリケーション・ノート | Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Implementing TI Retimers on 10G ZR and DWDM SFP+ Optical Links | 2019年 4月 8日 | ||||
| アプリケーション概要 | DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide | 2019年 3月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers | 2016年 1月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications | 2014年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS110DF410EVM — DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
The DS110DF410EVM evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS110DF410 and DS110RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.
In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。