ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LT012A

アクティブ

3V、LVDS、シングル CMOS 差動ライン レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols BLVDS, LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal BLVDS, LVDS, LVPECL Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols BLVDS, LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal BLVDS, LVDS, LVPECL Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • ANSI TIA/EIA-644-A 規格準拠
  • スイッチング レート:>400Mbps (200MHz)
  • 差動スキュー:100ps (標準値)
  • 最大伝搬遅延:3.5ns
  • 内蔵ライン終端抵抗:102Ω (標準値)
  • 単一 3.3V 電源電圧設計 (2.7V~3.6V の範囲)
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
  • 小振幅 (標準値 350mV) の差動信号レベルを許容
  • LVDS レシーバ入力は LVDS/BLVDS/LVPECL 入力を受信可能
  • 開放、短絡、終端入力のフェイルセーフをサポート
  • PCB レイアウトを簡素化するピン配置
  • 低消費電力 (静的電圧 3.3V で標準値 10mW)
  • SOT-23 5 リード パッケージ
  • リードレス WSON-8 パッケージ (本体サイズ 3x3mm)
  • DS90LV018A と電気的に類似
  • 高度な CMOS プロセス テクノロジを使用して製造
  • 工業用動作温度範囲 (-40℃~+85℃)
  • ANSI TIA/EIA-644-A 規格準拠
  • スイッチング レート:>400Mbps (200MHz)
  • 差動スキュー:100ps (標準値)
  • 最大伝搬遅延:3.5ns
  • 内蔵ライン終端抵抗:102Ω (標準値)
  • 単一 3.3V 電源電圧設計 (2.7V~3.6V の範囲)
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
  • 小振幅 (標準値 350mV) の差動信号レベルを許容
  • LVDS レシーバ入力は LVDS/BLVDS/LVPECL 入力を受信可能
  • 開放、短絡、終端入力のフェイルセーフをサポート
  • PCB レイアウトを簡素化するピン配置
  • 低消費電力 (静的電圧 3.3V で標準値 10mW)
  • SOT-23 5 リード パッケージ
  • リードレス WSON-8 パッケージ (本体サイズ 3x3mm)
  • DS90LV018A と電気的に類似
  • 高度な CMOS プロセス テクノロジを使用して製造
  • 工業用動作温度範囲 (-40℃~+85℃)

DS90LV012A および DS90LT012A は、超低消費電力、低ノイズ、高データ レートを必要とするアプリケーション用に設計されたシングル CMOS 差動ライン レシーバです。本デバイスは、低電圧差動スイング (LVDS) テクノロジを利用して 400Mbps (200MHz) を超えるデータ レートをサポートするよう設計されています。

DS90LV012A および DS90LT012A は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルに変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端 (100Ω) の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力は High になります。DS90LV012A のピン配置は、PCB レイアウトが容易になるよう設計されています。DS90LT012A は、ポイント ツー ポイント アプリケーション用の入力ライン終端抵抗を内蔵しています。

DS90LV012A および DS90LT012A と、対になる LVDS ライン ドライバは、高速インターフェイス アプリケーション用の消費電力の大きい PECL/ECL デバイスに代わる新たな選択肢です。

DS90LV012A および DS90LT012A は、超低消費電力、低ノイズ、高データ レートを必要とするアプリケーション用に設計されたシングル CMOS 差動ライン レシーバです。本デバイスは、低電圧差動スイング (LVDS) テクノロジを利用して 400Mbps (200MHz) を超えるデータ レートをサポートするよう設計されています。

DS90LV012A および DS90LT012A は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルに変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端 (100Ω) の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力は High になります。DS90LV012A のピン配置は、PCB レイアウトが容易になるよう設計されています。DS90LT012A は、ポイント ツー ポイント アプリケーション用の入力ライン終端抵抗を内蔵しています。

DS90LV012A および DS90LT012A と、対になる LVDS ライン ドライバは、高速インターフェイス アプリケーション用の消費電力の大きい PECL/ECL デバイスに代わる新たな選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DS90LV011A アクティブ 400Mbps LVDS シングル、高速差動ドライバ Companion single LVDS driver
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LT012AQ-Q1 アクティブ 車載対応、LVDS 差動ライン レシーバ Automotive grade with temperature range from –40ºC to +125ºC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV012A / DS90LT012A 3V LVDS シングル CMOS 差動ライン レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 1日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) 2013年 4月 26日
ホワイト・ペーパー Eye Opening Enhancements extend the reach of high-speed Interfaces 2002年 10月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板

DS90LV047-48AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV047A 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DS90LV047A と DS90LV048A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダ ピンを活用すると、DS90LV047A と DS90LV048A (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90LT012A IBIS Model

SNLM044.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ