DS90LV028A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 2:-40℃~+105℃
- 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
- 差動スキュー:50ps (標準値)
- チャネル間スキュー:0.1ns (標準値)
- 最大伝搬遅延:2.5ns
- 3.3V 電源の設計
- フロースルーのピン配置
- 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
- 低消費電力の設計 (静的電圧 3.3V で 18mW)
- LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
- ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠
DS90LV028A-Q1 はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV028A-Q1 は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028A-Q1 にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。
DS90LV028A-Q1 と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV027A-28AEVM — デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板
DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DQF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。