DS90LV032AQML-SP
- Low chip to chip skew
- Low differential skew
- High impedance LVDS inputs with power-off
- Low power dissipation
- Accepts small swing (330 mV) differential signal levels.
- Compatible with ANSI/TIA/EIA-644
- Operating temperature range (-55°C to +85°C)
- Pin compatible with DS90C032A and DS26C32A.
- Typical Rise/Fall time is 350pS.
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LV032A is a quad CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation and high data rates.
The DS90LV032A accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3V CMOS output levels. The receiver supports a TRI-STATE function that may be used to multiplex outputs.
The DS90LV032A and companion LVDS line driver (eg. DS90LV031A) provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
In addition, the DS90LV032A provides power-off high impedance LVDS inputs. This feature assures minimal loading effect on the LVDS bus lines when VCC is not present.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LV032AQML 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver データシート (Rev. A) | 2013年 4月 16日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
| その他の技術資料 | Die D/S DS90LV032 MDS 3V LVDS Quad Cmos Differential Line Receiver | 2012年 9月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。