データシート
DS90LV049H
- 高温 (+125°C) 動作に対応
- 最高 400Mbps のスイッチング速度
- フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
- ドライバのチャネル間スキュー:50ps (標準値)
- レシーバのチャネル間スキュー:50ps (標準値)
- 3.3V 単一電源設計
- TRI-STATE 出力制御
- レシーバ入力に内部でフェイルセーフ・バイアスを印加
- 低消費電力:70mW (3.3V 固定)
- 電源オフ時に LVDS 出力が高インピーダンス
- TIA/EIA-644-A LVDS 規格に準拠
- 低背型の 16 ピン TSSOP パッケージで供給
DS90LV049H は、超低消費電力、非常に優れたノイズ耐性、高いデータ・スループットを必要とするアプリケーション用に設計された、デュアル CMOS 差動ライン・ドライバ / レシーバ・ペアです。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。DS90LV049H は TSSOP パッケージを採用しているため、PCB レイアウトが簡単なフロー・スルー配線が可能です。
DS90LV049H のドライバは LVTTL/LVCMOS 信号を受け取り、LVDS 信号に変換します。レシーバは LVDS 信号を受け取り、3V CMOS 信号に変換します。LVDS 入力バッファはフェイルセーフ・バイアスを内蔵しており、レシーバ入力がフローティングの場合、出力を既知の H (HIGH) 状態にします。さらに、DS90LV049H は TRI-STATE 機能をサポートしており、デバイスが使用されていないときは低消費電力のアイドル状態に移行します。
EN および EN 入力は互いに AND 接続され、TRI-STATE 出力を制御します。イネーブルは 4 つのゲートすべてに共通です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LV049H 高温対応 3V LVDS デュアル・ライン・ドライバおよびレシーバ・ペア データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 1月 8日 |
| アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板
DS90LV047-48AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV047A 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DS90LV047A と DS90LV048A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダ ピンを活用すると、DS90LV047A と DS90LV048A (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。