データシート
DS90LVRA2-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 および AEC-Q006 認定済み
- 温度グレード 2:-40℃~+105℃
- 600Mbps (300MHz) のスイッチング レート
- 50ps の差動スキュー (標準値)
- 0.1ns のチャネル間スキュー (標準値)
- 1.8V~3.3V の電源に対応
- フロースルーのピン配置
- 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
- 出力スルーレート制御
- LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
- ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠
- DS90LV028A-Q1 とピン互換
DS90LVRA2-Q1 は、デュアル CMOS 差動ライン レシーバであり、広い入力同相範囲、高いデータ レート、スルーレート制御付き CMOS 出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用して、600Mbps (300MHz) のデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LVRA2-Q1 は、低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、電源電圧に応じて 1.8V から 3.3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LVRA2-Q1 は、フロースルー設計を採用しており、PCB レイアウトが容易です。
DS90LVRA2-Q1 およびこれと対になる LVDS ライン ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント ツー ポイント インターフェイス アプリケーションに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LVRA2-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ライン レシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 8日 |
| アプリケーション概要 | Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling LVDS Links for Low Power FPGAs, Processors, and ASIC Implementations (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90LVRA2EVM — DS90LVRA2 デュアルチャネル LVDS レシーバの評価基板
DS90LVRA2 評価基板 (EVM) は、LVDS デュアル差動ライン レシーバである DS90LVRA2 の性能と機能を評価するためのプラットフォームです。
この評価基板を使用すると、DS90LVRA2 がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。SMA を活用すると、DS90LVRA2 の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DEM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点