DS91M125
- DC - 125 MHz / 250 Mbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Independent Driver Enable Pins
- Outputs Conform to TIA/EIA-899 M-LVDS Standard
- Controlled Transition Times Minimize Reflections
- Inputs Conform to TIA/EIA-644-A LVDS Standard
- 8 kV ESD on M-LVDS Output Pins Protects Adjoining Components
- Flow-Through Pinout Simplifies PCB Layout
- Industrial Operating Temperature Range (−40°C to +85°C)
- Available in a Space Saving SOIC-16 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS91M125 is a 1:4 M-LVDS repeater designed for driving and distributing clock or data signals to up to four multipoint networks.
M-LVDS (Multipoint LVDS) is a new family of bus interface devices based on LVDS technology specifically designed for multipoint and multidrop cable and backplane applications. It differs from standard LVDS in providing increased drive current to handle double terminations that are required in multi-point applications. Controlled transition times minimize reflections that are common in multipoint configurations due to unterminated stubs.
A single DS91M125 channel is a 1:4 repeater that accepts M-LVDS/LVDS/CML/LVPECL signals and converts them to M-LVDS signal levels. Each output has an associated independent driver enable pin. The DS91M125 input conforms to the LVDS standard.
The DS91M125 has a flow-through pinout for easy PCB layout. It provides a new alternative for high speed multipoint interface applications. It is packaged in a space saving SOIC-16 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS91M125 125 MHz 1:4 M-LVDS Repeater with LVDS Input データシート (Rev. C) | 2013年 4月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Introduction to M-LVDS (TIA/EIA-899) (Rev. A) | 2013年 1月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点