データシート
ESD122
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±17kV
- 空気ギャップ放電 ±17kV
- IEC 61000-4-2 Level 4 (接触放電)に準拠し、10,000回以上のESD衝撃に対して性能低下なしに耐えられる
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- 低いIO容量
- IO間で0.1pF (標準値)
- IO-GND間で0.2pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 5.1V (最小値)
- 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
- 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.4V
- 10Gbpsを超える高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- Type-Cに使いやすい2チャネルのフロースルー配線パッケージ
- 対称型の差動高速信号ルーティングに適したピン配置
- 2つの異なるパッケージ・オプション
- 0402パッケージ、0.6mm×1mm、0.34mmピッチ
- 0502パッケージ、0.6mm×1.32mm、0.5mmピッチ
ESD122は、USB Type-CおよびHDMI 2.0の回路保護用の双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。ESD122は、IEC 61000-4-2国際規格に規定されている最大レベルの接触ESD衝撃(接触17kV、エアギャップ17kV)を放散できるよう定格が規定されています。
このデバイスはチャネルごとのIO容量が低く、対称型の差動高速信号ルーティングに適したピン配置であるため、USB 3.1 Gen2やHDMI 2.0など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
さらに、ESD122はUSB Type-CのTx/Rxライン用の理想的なESDソリューションです。USB Type-Cコネクタには2つのレイヤがあるため、4チャネルのESDデバイスを使用するとビアが必要になり、シグナル・インテグリティ(信号品質)が低下します。4つのESD122 (2チャネル)デバイスを使用することで、ビアの数を最小限にし、基板のレイアウトを簡素化できます。
ESD122は、配線が簡単な2種類のフロースルー・パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ESD122 USB Type-CおよびHDMI 2.0用の2チャネルESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 8月 29日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション概要 | ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
技術記事 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
技術記事 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2017年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD224 HDMI 2.0 Compliance and Protection | 2017年 11月 30日 | ||||
技術記事 | Big USB Type-C™ protection for your small application | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — ESD の評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01588 — ブラシ付き DC サーボ・ドライブ向け、10.8V/15W、効率 90% 超、2.4cm2 出力段のリファレンス・デザイン
この 15W、12 x 20mm 出力段リファレンス・デザインは 3 ~ 6 セルのリチウムイオン・バッテリで動作するブラシ付き DC(BDC)モーターを駆動し、位置を制御します。効率が高く、モーターへの統合が容易な超小型フォーム・ファクタにより最適化されており、高精度のモーター位置制御をサポートします。また、位置フィードバックなしでモーターを高速駆動することも可能です。高速、高精度の電流センシングにより高品質のトルク制御を実現するほか、オンボード・マイコンは UART 接続機能を提供し、外付けコントローラによる制御を可能にします。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DMX) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DMY) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。