8/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 IO capacitance (typ) (pF) 1.7 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 38 Dynamic resistance (typ) 0.57 Interface type CAN, GPIO, RS-485/432/422/232, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 IO capacitance (typ) (pF) 1.7 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 38 Dynamic resistance (typ) 0.57 Interface type CAN, GPIO, RS-485/432/422/232, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 USON (DXA) 3 1.1 mm² 1 x 1.1
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):2.5A
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±18kV 接触放電
    • ±18kV エアギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能とサージ保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):2.5A
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±18kV 接触放電
    • ±18kV エアギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能とサージ保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

ESD762 は、USB 給電 (USB-PD) および産業用インターフェイス用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD762 は、IEC 61000-4-2 レベル 4 で規定されている最大レベル (±18kV 接触および ±18kV のエアギャップ) を満たす、または上回る ESD 耐性を持ちます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。ESD762 には IPP =2.5A (8/20µs のサージ波形) の性能があり、過渡的なサージ事象から USB VBUS や産業用 I/O ラインを保護するのに適しています。さらに、ESD762 の 1.7pF のライン容量は、産業用アプリケーションの USB 給電と IO 信号用の低速な信号を保護するのに適しています。

ESD762 は、フロースルー配線を容易にするため、SOT-23 パッケージで供給されます。

ESD762 は、USB 給電 (USB-PD) および産業用インターフェイス用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD762 は、IEC 61000-4-2 レベル 4 で規定されている最大レベル (±18kV 接触および ±18kV のエアギャップ) を満たす、または上回る ESD 耐性を持ちます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。ESD762 には IPP =2.5A (8/20µs のサージ波形) の性能があり、過渡的なサージ事象から USB VBUS や産業用 I/O ラインを保護するのに適しています。さらに、ESD762 の 1.7pF のライン容量は、産業用アプリケーションの USB 給電と IO 信号用の低速な信号を保護するのに適しています。

ESD762 は、フロースルー配線を容易にするため、SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ESD2CAN24-Q1 アクティブ 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device for CAN interface 30-KV ESD protection
ESD752 アクティブ 8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device for industrial interface 30-KV ESD protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD762 24V、2 チャネル、2.5A、8/20µs サージ保護と ESD 保護、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 1月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
USON (DXA) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ